JAJSQZ4C March 2023 – January 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | AMB ピン [4] | ANF ピン [4] |
|---|---|---|---|---|
| USB1_DM | IO | USB 2.0 差動データ (負) | Y11 | Y11 |
| USB1_DP | IO | USB 2.0 差動データ (正) | Y10 | Y10 |
| USB1_DRVVBUS | O | USB VBUS 制御出力 (アクティブ High) | D19 | D19 |
| USB1_RCALIB (1) | A | キャリブレーション抵抗に接続するピン | U7 | U7 |
| USB1_VBUS (2) | A | USB レベル シフト VBUS 入力 | V6 | V6 |