JAJSQZ4C March 2023 – January 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
表 4-1 に、デバイス間の比較を相違点を強調して示します。
| 特長 | 参照名 |
AM62A7 | AM62A3 | AM62A1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM62A74 | AM62A72 | AM62A34 | AM62A32 | AM62A31 | AM62A14 | AM62A12 | ||
| WKUP_CTRL_MMR_CFG0_JTAG_USER_ID[31:13] (1) デバイスの「特長」コードごとのレジスタ ビット値 (デバイスの特長の詳細については、「項目表記の説明」表を参照) |
||||||||
| L: | – | 0x253AC | 0x251EC | 0x251AC | 0x2518C | – | – | |
| M: | 0x253ED | 0x253AD | 0x251ED | 0x251AD | – | 0x250ED | 0x250AD | |
| プロセッサおよびアクセラレータ | ||||||||
| 速度グレード | 表 6-1 「デバイス速度グレード」を参照 | |||||||
| Arm Cortex-A53 マイクロプロセッサ サブシステム |
Arm A53 | クワッド コア | デュアル コア | クワッド コア | デュアル コア | シングル コア | クワッド コア | デュアル コア |
| MCU ドメインの ARM Cortex-R5F | MCU_R5F | シングル コア 機能安全はオプション(4) |
||||||
| C7xV-256 ディープ ラーニング アクセラレータ | C7x MMA | 最大 2 の TOPS | 最大 1 の TOPS | なし (0 TOPS) |
||||
| ビジョン処理アクセラレータ | VPAC | 最大 5MP@60fps | ||||||
| ビデオ エンコーダ / デコーダ | VENC/VDEC | あり | ||||||
| モーション JPEG エンコーダ | MJPEG | あり | ||||||
| デバイス管理サブシステム | WKUP_R5F | シングル コア | ||||||
| ハードウェア セキュリティ モジュール | HSM | あり | ||||||
| 暗号化アクセラレータ | セキュリティ | あり | ||||||
| プログラムおよびデータ ストレージ | ||||||||
| MAIN ドメインのオンチップ共有メモリ (RAM) | OCSRAM | 64KB | ||||||
| MCU ドメインのオンチップ共有メモリ (RAM) | MCU_MSRAM | 512KB | ||||||
| LPDDR4 DDR サブシステム | DDRSS | インライン ECC 付きで最高 8GB の 32 ビット データ | ||||||
| 汎用メモリ コントローラ | GPMC | 最大 128MB、ECC 付き | ||||||
| ペリフェラル | ||||||||
| ディスプレイ サブシステム(2) | DSS | 1x DPI (オプション) | ||||||
| モジュラー コントローラ エリア ネットワーク インターフェイス | MCAN | 3 | ||||||
| CAN-FD をフルサポート | CAN-FD | あり | ||||||
| 汎用I/O | GPIO | 最大 168 | ||||||
| 集積回路間インターフェイス | I2C | 6 | ||||||
| マルチチャネル オーディオ シリアル ポート | MCASP | 3 | ||||||
| マルチチャネル シリアル ペリフェラル インターフェイス | MCSPI | 5 | ||||||
| マルチメディア カード / セキュア デジタル インターフェイス | MM/CSD | 1 個の eMMC (8 ビット) | ||||||
| 2 個の SD/SDIO (4 ビット) | ||||||||
| OSPI/QSPI/SPI(3) フラッシュ サブシステム | OSPI | あり | ||||||
| ギガビット イーサネット インターフェイス | CPSW3G | あり | ||||||
| 汎用タイマー | TIMER | 12 (MCU チャネル内に 4 個) | ||||||
| 拡張パルス幅変調器モジュール | EPWM | 3 | ||||||
| 拡張キャプチャ モジュール | ECAP | 3 | ||||||
| 拡張直交エンコーダ パルス モジュール | EQEP | 3 | ||||||
| 汎用非同期レシーバ / トランスミッタ | UART | 9 | ||||||
| CSI2-RX コントローラ (DPHY 付き) | CSI-RX | 1 | ||||||
| USB2.0 コントローラ (PHY 付き) | USB 2.0 | 2 | ||||||