JAJSQZ4C March 2023 – January 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
JPEG エンコーダは、スケーラブルな性能を持つ静止画像エンコーダです。JPEG ベースライン静止画エンコードをサポートしています。ソースは生の画像データで、出力は完全に構成された圧縮画像です。JPEG エンコーダは、メモリ インターフェイス経由で (MMU 経由で) 画像ソースを受信します。4:2:2 および 4:2:0 YCbCr 画像形式に対応しています。コプロセッサとして、ホスト プロセッサが必要とするのは、エンコードする画像を提供したり、圧縮設定を選択したりするなど、高度な制御コード機能を管理することのみです。
詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「プロセッサとアクセラレータ」の章にある「JPEG エンコーダ」セクションを参照してください。