JAJSQZ4C March 2023 – January 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
次のリストに、表 5-1、「ピン属性 (AMB、ANF パッケージ)」の各列の内容を示します:
多くのデバイス ピンは複数の信号機能をサポートしています。一部の信号機能は、ピンに関連付けられた単一層のマルチプレクサで選択されます。他の信号機能は 2 層以上のマルチプレクサで選択され、ある層はピンに関連付けられ、他の層はペリフェラル ロジック機能に関連付けられます。
表 5-1、「ピン属性 (AMB、ANF パッケージ)」では、ピンでの信号多重化のみが定義されています。ピンでの信号多重化の詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「デバイス構成」 の章にある 「パッド構成レジスタ」 セクションを参照してください。ペリフェラル信号の多重化に関する情報については、デバイスの TRM で該当するペリフェラルの章を参照してください。
「リセット後の MUX モード」列の値は、MCU_PORz がアサート解除されたときに選択されるデフォルトのピン多重化信号機能を定義します。
デバイスを適切に動作させるには、以下の MUXMODE の構成を避ける必要があります。
空欄は該当しないことを意味します。
空欄は該当しないことを意味します。
詳細については、セクション 6.5 「推奨動作条件」 で各電源に定義されている有効な動作電圧範囲を参照してください。
空欄は該当しないことを意味します。
詳細については、セクション 6.8 「電気的特性」 のヒステリシスの値を参照してください。
空欄は該当しないことを意味します。
電気的特性については、セクション 6.8 「電気的特性」 の適切なバッファ タイプの表を参照してください。