JAJSQZ4C March 2023 – January 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | AMB ピン [4] | ANF ピン [4] |
|---|---|---|---|---|
| UART5_CTSn | I | UART CTS (Clear to Send) (アクティブ Low) | L21、W19 | L21、W19 |
| UART5_RTSn | O | UART RTS (Request to Send) (アクティブ Low) | K22、W20 | K22、W20 |
| UART5_RXD | I | UART 受信データ | B17、G21、K20、T20、V22 | B17、G21、K20、T20、V22 |
| UART5_TXD | O | UART 送信データ | C18、F20、G20、T21、V21 | C18、F20、G20、T21、V21 |