JAJSQZ4C March 2023 – January 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | AMB ピン [4] | ANF ピン [4] |
|---|---|---|---|---|
| UART2_CTSn | I | UART CTS (Clear to Send) (アクティブ Low) | AA22、B22、T20、Y8 | AA22、B22、T20、Y8 |
| UART2_RTSn | O | UART RTS (Request to Send) (アクティブ Low) | D21、T21、V17、W7 | D21、T21、V17、W7 |
| UART2_RXD | I | UART 受信データ | AB8、D22、F14、P22、U22 | AB8、D22、F14、P22、U22 |
| UART2_TXD | O | UART 送信データ | C15、C22、R19、U21、W9 | C15、C22、R19、U21、W9 |