JAJSQZ4C March 2023 – January 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | AMB ピン [4] | ANF ピン [4] |
|---|---|---|---|---|
| MCASP0_ACLKR | IO | MCASP 受信ビット クロック | A21 | A21 |
| MCASP0_ACLKX | IO | MCASP 送信ビット クロック | A19 | A19 |
| MCASP0_AFSR | IO | MCASP 受信フレーム同期 | B21 | B21 |
| MCASP0_AFSX | IO | MCASP 送信フレーム同期 | A20 | A20 |
| MCASP0_AXR0 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | B20 | B20 |
| MCASP0_AXR1 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | B18 | B18 |
| MCASP0_AXR2 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | B19 | B19 |
| MCASP0_AXR3 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | C19 | C19 |