JAJSQZ4C March 2023 – January 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | AMB ピン [4] | ANF ピン [4] |
|---|---|---|---|---|
| EHRPWM_SOCA | O | EHRPWM 変換開始 A | D17 | D17 |
| EHRPWM_SOCB | O | EHRPWM 変換開始 B | E16 | E16 |
| EHRPWM_TZn_IN0 | I | EHRPWM トリップ ゾーン入力 0 (アクティブ Low) | E15 | E15 |
| EHRPWM_TZn_IN1 | I | EHRPWM トリップ ゾーン入力 1 (アクティブ Low) | AA6 | AA6 |
| EHRPWM_TZn_IN2 | I | EHRPWM トリップ ゾーン入力 2 (アクティブ Low) | W7 | W7 |
| EHRPWM_TZn_IN3 | I | EHRPWM トリップ ゾーン入力 3 (アクティブ Low) | B17 | B17 |
| EHRPWM_TZn_IN4 | I | EHRPWM トリップ ゾーン入力 4 (アクティブ Low) | C18 | C18 |
| EHRPWM_TZn_IN5 | I | EHRPWM トリップ ゾーン入力 5 (アクティブ Low) | C16 | C16 |