JAJSQZ4C March 2023 – January 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | AMB ピン [4] | ANF ピン [4] |
|---|---|---|---|---|
| MCU_ERRORn | IO | MCU ドメイン ESM からのエラー信号出力 | B8 | B8 |
| MCU_EXT_REFCLK0 | I | MCU ドメインへの外部入力 | C11、D7 | C11、D7 |
| MCU_OBSCLK0 | O | テストおよびデバッグ専用 MCU ドメイン監視クロック出力 | C11 | C11 |
| MCU_PORz | I | MCU と MAIN ドメインのコールド リセット | A7 | A7 |
| MCU_RESETSTATz | O | MCU ドメイン ウォーム リセット ステータス出力 | D14 | D14 |
| MCU_RESETz | I | MCU と MAIN ドメインのウォーム リセット | C12 | C12 |
| MCU_SYSCLKOUT0 | O | テストおよびデバッグ専用 MCU ドメインのシステム クロック出力 (4 分周) | C11 | C11 |