JAJSRA4C September 2023 – September 2025 LMG3624
PRODUCTION DATA
LMG3624 を使用すると、スイッチ モード電源アプリケーションに、GaN FET 技術を簡単に採用できます。内蔵ゲート ドライバ、低 IN 入力スレッショルド電圧、広い補助入力電源電圧によりLMG3624 一般的な業界電源コントローラとシームレスに組み合わせられます。電流検出エミュレーション機能により、電力が削減され、熱伝導が改善されます。
LMG3624 を使用するには、プログラミング抵抗を使用して目標のターンオン スルーレートを設定し、電流センス抵抗を計算するだけです。