JAJSRA4C September   2023  – September 2025 LMG3624

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 GaN パワー FET のスイッチング パラメータ
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 GaN パワー FET のスイッチング機能
      2. 7.3.2 ターンオン スルーレート制御
      3. 7.3.3 電流検出エミュレーション
      4. 7.3.4 入力制御ピン (EN、IN)
      5. 7.3.5 AUX 電源ピン
        1. 7.3.5.1 AUX パワーオン リセット
        2. 7.3.5.2 AUX 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      6. 7.3.6 過電流保護
      7. 7.3.7 過熱保護
      8. 7.3.8 障害通知
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 ターンオン スルーレートの設定
        2. 8.2.2.2 電流センスの設計
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 半田接合部のストレス リリーフ
        2. 8.4.1.2 信号-グランド接続
        3. 8.4.1.3 CS ピン信号
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 メカニカル データ

概要

LMG3624 は、スイッチング パワー コンバータで使用することを目的とした内蔵 700V 155mΩ GaN パワー FET です。LMG3624 は、8mm x 5.3mm の QFN パッケージに、GaN FET、ゲート ドライバ、電流検出エミュレーション機能、保護機能が組み合わされています。

700V 定格の GaN FET は、オフライン パワー スイッチング アプリケーションで発生する高電圧に対応します。GaN FET の低出力容量電荷は、パワー コンバータのスイッチングに必要な時間とエネルギーの両方を削減します。これは、小型で高効率のパワー コンバータ設計に必要とされる重要な特性です。

LMG3624内部ゲート ドライバは、駆動電圧を制御して、GaN FET のオン抵抗を最適化します。内部ドライバは総ゲート インダクタンスと GaN FET のコモンモード インダクタンスを低減し、コモンモード過渡耐性 (CMTI) などのスイッチング性能を向上させます。GaN FETのターンオン スルーレートを4つのディスクレート設定のいずれかに個別にプログラムすることで、電力損失、スイッチング起因するにリンギング、EMI に関する設計の柔軟性を実現します。

電流検出エミュレーションにより、CS ピンの出力に GaN FET ドレイン電流を複製します。CS ピンは、AGND への抵抗で終端され、外部電源コントローラへの電流センス入力信号を生成します。この CS ピン抵抗は、従来の電流センス抵抗を GaN FET ソースと直列に接続したものに置き換え、消費電力と占有面積を大幅に削減します。さらに、GaN FET ソースと直列に電流センス抵抗を接続していない場合、GaN FET のサーマル パッドを PCB の電源グランドに直接接続してください。このサーマル パッド接続では、システムの熱性能が向上しているほか、サーマル パッドでデバイスの全電流を通すことができるため、デバイス配線の柔軟性がさらに向上します。

AUX 入力電源の電圧範囲は広いため、電源コントローラによって生成される広範囲の電源レールに適合します。AUX の静止電流が小さいため、政府の軽負荷効率要件を満たすうえで不可欠なコンバータ バースト モード動作に対応できます。EN ピンを使用してデバイスをスタンバイ モードにすると、AUX 静止電流をさらに低減できます。

IN および EN 制御ピンは、高入力インピーダンスおよび低入力スレッショルド電圧で、最大入力電圧が AUX 電圧と同じです。この組み合わせにより、このピンは、低電圧と高電圧の両方の入力信号に対応し、低電力出力で駆動できます。

LMG3624 の保護機能として、低電圧誤動作防止 (UVLO)、サイクル単位の電流制限、過熱保護が搭載されています。過熱保護は、オープン ドレイン FLT 出力で報告されます。