JAJSRA4C September 2023 – September 2025 LMG3624
PRODUCTION DATA
式 5 に示されているように、電流センス信号のインピーダンスは、従来の電流センス信号より 3 桁高くなります。このようにインピーダンスが大きいと、電流センス信号のノイズ感受性に影響します。ノイズの多いトレースの近くに電流センス信号を配線することは、最小限に抑えてください。電流センス抵抗とすべてのフィルタリング コンデンサは、トレースの右端に、コントローラの電流センス入力ピンの隣に配置します。