JAJSRA4C September 2023 – September 2025 LMG3624
PRODUCTION DATA
LMG3624 の温度が過熱保護温度を超えると、過熱保護機能によって GaN パワー FET の動作が停止します。図 7-4 に、過熱保護のホールドオフ (ブロッキング) 動作を示します。過熱保護ヒステリシスにより、誤った熱サイクルが防止されます。
過熱保護がアサートされると、FLT ピンで過熱フォルトが通知されます。加熱故障は、FLT ピンで通知される唯一のフォルト イベントです。AUX 電圧が AUX パワーオン リセット電圧を上回ると、過熱保護が有効になります。AUX パワーオン リセット電圧が低いため、アプリケーションの冷却フェーズ中に AUX レールがドループした場合でも、過熱保護が動作し続けることができます。