JAJSRA4C September   2023  – September 2025 LMG3624

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 GaN パワー FET のスイッチング パラメータ
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 GaN パワー FET のスイッチング機能
      2. 7.3.2 ターンオン スルーレート制御
      3. 7.3.3 電流検出エミュレーション
      4. 7.3.4 入力制御ピン (EN、IN)
      5. 7.3.5 AUX 電源ピン
        1. 7.3.5.1 AUX パワーオン リセット
        2. 7.3.5.2 AUX 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      6. 7.3.6 過電流保護
      7. 7.3.7 過熱保護
      8. 7.3.8 障害通知
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 ターンオン スルーレートの設定
        2. 8.2.2.2 電流センスの設計
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 半田接合部のストレス リリーフ
        2. 8.4.1.2 信号-グランド接続
        3. 8.4.1.3 CS ピン信号
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 メカニカル データ

電流検出エミュレーション

電流検出エミュレーション機能により、CS ピンの出力にある GaN パワー FET の正のドレイン電流をスケーリングして複製します。電流検出エミュレーションのゲイン GCSE は、ローサイド GaN パワー FET ID のドレインに 1A が流れるごとの CS ピン ICS からの 0.965mA 出力です。

式 1. GCSE = ICS ÷ ID = 0.965mA ÷ 1A = 0.000965

CS ピンは、AGND および RCS への抵抗によって終端され、外部電源コントローラへの電流センス電圧入力信号が生成されます。

RCS は従来の電流センス設計抵抗 RCS(trad) を求め、GCSE の逆数を乗算して決定されます。従来の電流センス設計では、GaN パワー FET のドレイン電流 ID を RCS(trad) 経由で渡すことで、電流センス電圧 VCS(trad) が生成されます。LMG3624 は、CS ピンの出力電流 ICSを RCS 経由で渡すことで、電流センス電圧 VCS を生成します。どちらの設計でも、電流センス電圧が同じであることを確認します。

式 2. VCS = ICS × RCS = VCS(trad) = ID × RCS(trad)
式 3. RCS = ID ÷ ICS × RCS(trad) = 1 ÷ GCSE × RCS(trad)
式 4. RCS = 1036 × RCS(trad)

CS ピンは、内部で標準値 2.55V にクランプされます。このクランプは、例えばCSピンの電流センス抵抗が断線した場合などに、電源コントローラの脆弱な電流センス入力ピンを過電圧から保護します。

図 7-3 に、電流センス エミュレーションの動作を示します。どちらのサイクルでも、GaN FET が有効化されている間の CS ピン電流によって GaN パワー FET のドレイン電流がエミュレートされます。最初のサイクルは、電流センスの入力スレッショルドがトリップされたときに、コントローラが GaN パワー FET をオフにする通常動作を示しています。2 番目のサイクルは、コントローラの電流センス入力スレッショルドがトリップされる前に、LMG3624 の過電流保護が GaN パワー FET をオフにするフォルト状況を示しています。この 2 番目のサイクルでは、LMG3624 は、高速ランプによる人工的な電流検出エミュレーション信号を生成してコントローラの電流センス入力スレッショルドをトリップすることで、コントローラ の IN パルスのハングを回避します。人工信号は、IN ピンがロジック Low になるまで保持されます。このロジック Low は、コントローラがスイッチ動作の制御を再確立したことを示します。


LMG3624 電流検出エミュレーションの動作

図 7-3 電流検出エミュレーションの動作