JAJSRU7D October 2023 – May 2025 AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
PRODUCTION DATA
デバイス型番識別データは、TOP_CTRL.EFUSE_JTAG_USERCODE_ID レジスタから読み出すことができます。詳細については「表 4-2」を参照してください。
| TOP_CTRL.EFUSE_JTAG_USERCODE_ID レジスタ フィールド |
値と説明 | コメント |
|---|---|---|
| [31-13] DEVICE_ID | 基本型番 | 特定の部品番号の DEVICE_ID 値についてはデバイス比較セクションを参照してください。 |
| [12] 安全 |
0 = 機能安全性非準拠製品向け 1 = 機能安全準拠製品向け |
|
| [11] パッケージ | パッケージ | |
| 0x06 = ZCZ | ||
| その他 = 予約済み | ||
| [10-6] 速度 | デバイス速度グレード | サポートされている速度グレードについて、および特定のデバイスの定義については動作性能ポイントセクションを参照してください。 |
| 0x0E (グレード N): 400MHz R5F 2MB (最大速度および最小メモリ) |
||
| 0x0F (グレード O): 400MHz R5F 3MB (フル スピードおよびフル メモリ) |
||
| 0x10 (グレード P): 200MHz R5F 3MB (ハーフ スピードおよびフル メモリ) |
||
| [5-3] 温度 | 温度グレード | 動作ジャンクション温度範囲。 |
|
0x05 = –40℃ ~ 125℃ 0x07 = –40℃ ~ 150℃ |
||
| その他 = 予約済み | ||
| [2-0] 機能 | パッケージ特長 | |
| 0x01 = AM263x 互換パッケージ | ||
| 0x02 = センサ パッケージ + フラッシュ イン パッケージ | ||
| 0x05 = センサ パッケージ |
デバイスのメーカー Id、バウンダリ スキャン パーツ番号、シリコン リビジョンは、JTAG 経由でコンフィグレーション ポートから読み取ることができます。