AM263P2-Q1
プロセッサ コア:
- シングル、デュアル、クワッド コアの Arm
Cortex-R5F MCU、各コアは最大 400MHz で動作
- 16KB I キャッシュ、64 ビット ECC サポート (各 CPU コア)
- 16KB D キャッシュ、32 ビット ECC サポート (各 CPU コア)
- CPU コアごとに x256 の VIM を統合
- 256KB 密結合メモリ (TCM)、32 ビット ECC サポート (各 CPU コア クラスタ)
- ロックステップまたはデュアルコア対応クラスタ
- 三角関数を高速化する三角関数演算ユニット (TMU)
- 最大 4 台、R5F MCU コアごとに 1 台
メモリ:
- 1 個のフラッシュ サブシステム、OptiFlash メモリ テクノロジおよび XIP (eXecute In Place) 対応
- 1 個のオクタル シリアル ペリフェラル インターフェイス (OSPI)、最大 133MHz の SDR と DDR
- AM263P フラッシュ イン パッケージ (ZCZ_F) バリアントに 8MB OSPI フラッシュを含む
- 3MB のオンチップ RAM (OCSRAM)
- 6 バンク x 512KB
- ECC エラー保護
- 内部 DMA エンジン サポート
- 外部メモリ用のリモート L2 キャッシュ、CPU コアごとに最大 128KB までソフトウェアでプログラム可能
システム オン チップ (SoC) サービスおよびアーキテクチャ:
- 1 個の EDMA、データ移動機能をサポート
- 2 個の転送コントローラ (TPTC)
- 1 個のチャネル コントローラ (TPCC)
- 以下のインターフェイスからのデバイス ブートをサポート:
- UART (プライマリ / バックアップ)
- QSPI NOR フラッシュ (4S/1S) (プライマリ)
- OSPI NOR フラッシュ (8S 50MHz SDR Mode0、8S 25MHz DDR XSPI) (プライマリ)
- プロセッサ間通信モジュール
- 複数のコアで動作するプロセス同期用の SPINLOCK モジュール
- CTRLMMR レジスタに MAILBOX 機能を実装
- 時間同期および比較イベント割り込みルータによる中央プラットフォーム時間同期 (CPTS) サポート
- タイマ モジュール:
- 4 個のウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ (WWDT)
- 8 個のリアルタイム割り込み (RTI) タイマ
一般的な接続機能:
- 6 個のユニバーサル非同期 RX-TX (UART)
- 8 個のシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) コントローラ
- 5 個の LIN (Local Interconnect Network) ポート
- 4 個の I2C (Inter-Integrated Circuit) ポート
- 8 個のモジュラー コントローラ エリア ネットワーク (MCAN) モジュール、CAN-FD 対応
- 4 個の高速シリアル インターフェイス トランスミッタ (FSITX)
- 4 個の高速シリアル インターフェイス レシーバ (FSIRX)
- 最大 139 の汎用 I/O (GPIO) ピン
センシングと作動:
- リアルタイム制御サブシステム (CONTROLSS)
- フレキシブルな入出力クロスバー (XBAR)
- 5 個の 12 ビット A/D コンバータ (ADC)
- 6 入力 SAR ADC、最大 4MSPS
- 6 個のシングルエンド チャネルまたは
- 3 個の差動チャネル
- 高度に構成可能な ADC デジタル ロジック
- XBAR 変換開始トリガ (SOC)
- ユーザー定義のサンプル / ホールド (S+H)
- フレキシブルな後処理ブロック (PPB)
- 6 入力 SAR ADC、最大 4MSPS
- 1 個のレゾルバ サブシステム (ZCZ-S および ZCZ-F パッケージ):
- 2 個のリゾルバ / デジタル コンバータ (RDC) または
- 2 個の 12 ビット ADC は汎用にも使用可能
- 4 入力 SAR ADC、最大 3MSPS
- 4 個のシングルエンド チャネルまたは
- 2 個の差動チャネル
- 4 入力 SAR ADC、最大 3MSPS
- 10 個のアナログ コンパレータ、タイプ A プログラマブル DAC リファレンス (CMPSS) 付き
- 10 個のアナログ コンパレータ、タイプ B プログラマブル DAC リファレンス (CMPSS) 付き
- 1 個の 12 ビット D/A コンバータ (DAC)
- 32 個のパルス幅変調 (EPWM) モジュール
- シングルまたはデュアル PWM チャンネル
- 高度な PWM 構成
- 拡張された HRPWM 時間分解能
- 16 個の拡張キャプチャ (ECAP) モジュール
- 3 個の拡張直交エンコーダ パルス (EQEP) モジュール
- 2 個の 4 チャネル シグマ デルタ フィルタ モジュール (SDFM)
- 追加の信号多重化クロスバー (XBAR)
産業用コネクティビティ:
- プログラマブル リアルタイム ユニット - 産業用通信サブシステム (PRU-ICSS)
- デュアル コア プログラマブル リアルタイム ユニット サブシステム (PRU0/PRU1)
- 確定的なハードウェア
- 動的ファームウェア
- 20 チャネル拡張入力 (eGPI) (各 PRU)
- 20 チャネル拡張出力 (eGPO) (各 PRU)
- 組込みペリフェラルおよびメモリ
- 1 個の UART、1 個の ECAP、1 個の MDIO、 1 個の IEP
- 1 個の 32KB 共有汎用 RAM
- 2 個の 8KB 共有データ RAM
- 1 個の 16KB IRAM (各 PRU)
- スクラッチパッド (SPAD)、MAC/CRC
- デジタル エンコーダおよびシグマ-デルタ制御ループ
- PRU-ICSS は、次に示す高度な産業用プロトコルを可能にします。
- EtherCAT、EtherNet/IP™、
- PROFINET、IO-Link がオーダー可能
- 専用割り込みコントローラ (INTC)
- 動的な CONTROLSS XBAR 統合
- デュアル コア プログラマブル リアルタイム ユニット サブシステム (PRU0/PRU1)
高速インターフェイス:
- 最大 2 つの外部ポートをサポートする統合型 3 ポート ギガビット イーサネット スイッチ (CPSW)
- MII (10/100)、RMII (10/100)、または RGMII (10/100/1000)
- IEEE 1588 (2008 Annex D、Annex E、Annex F) と 802.1AS PTP
- Clause 45 MDIO PHY 管理
- 512 個の ALE エンジン ベースのパケット クラシファイア
- 最大 2KB のパケット サイズに対応する優先フロー制御
- 4 つの CPU ハードウェア割り込みペース設定
- ハードウェアの IP/UDP/TCP チェックサム オフロード
セキュリティ:
- ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM)、Auto SHE 1.1/EVITA Full HSM 対応
- Arm Cortex-M4F ベースの専用セキュリティ コントローラ
- 絶縁型およびセキュア RAM
- タイマ、WWDT、RTC、割り込みコントローラなどのペリフェラル
- CRC、ESM、PBIST などの安全関連ペリフェラル
- セキュア ブート対応
- デバイス テイク オーバー保護
- ハードウェアで強化された RoT (Root-of-Trust:信頼の基点)
- 2 セットの RoT キーをサポート
- 認証済みブートをサポート
- 暗号化ブートをサポート
- SW アンチロールバック保護
- デバッグ セキュリティ
- 暗号化認証完了後のみセキュアなデバイス デバッグを実行
- 永続的デバッグ / JTAG ディセーブルをサポート
- デバイス ID とキー管理
- 固有 ID (SoC ID)
- OTP メモリ (FUSEROM) のサポート
- 広範なファイアウォール サポート
- 各種インターフェイスにシステム メモリ保護ユニット (MPU) を搭載
- 暗号化アクセラレーション機能
- DMA サポート付きの暗号化コア
- AES - 128/192/256 ビットのキー サイズ
- SHA2 - 256/384/512 ビットのサポート
- 擬似および真性乱数発生器 (TRNG) 搭載の決定論的乱数生成器 (DRBG)
- 公開鍵アクセラレータ (PKA) により RSA /楕円曲線暗号 (ECC) 処理を支援
機能安全:
- 機能安全要件を満たすシステムの設計の実現
- エラー シグナリング モジュール (ESM)、SAFETY_ERRORn ピン指定付き
- 演算上特に重要なメモリの ECC またはパリティ
- 4 個のデュアル クロック コンパレータ (DCC)
- 3 個のセルフ テスト コントローラ (STC)
- CPU とオンチップ RAM のためのプログラマブル内蔵セルフテスト (PBIST) とフォルト インジェクション
- 電圧 / 温度 / クロックの監視、ウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ、CRC エンジンを搭載したランタイム内部診断モジュールによるメモリ整合性チェック
-
機能安全規格準拠を対象とする [産業用]
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- IEC 61508 機能安全システム設計を支援するドキュメントを準備中
- SIL-3 までの決定論的対応能力に対応予定
- SIL-3 までのハードウェア安全度に対応予定
- 安全関連の認証
- IEC 61508 予定
-
機能安全規格準拠を対象とする [車載用]
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ISO 26262 機能安全システム設計を支援するドキュメントを準備中
- ASIL-D までの決定論的対応能力に対応予定
- ASIL-D までのハードウェア安全度に対応予定
- 安全関連の認証
- ISO 26262 予定
データ ストレージ
- 1 個の 4 ビット マルチメディア カード / セキュア デジタル (MMC/SD) インターフェイス
パワー マネージメント
- 推奨される TPS653860-Q1 パワー マネージメント IC (PMIC)
- デバイスの電源要件を満たすように特別に設計されたコンパニオン PMIC
- さまざまな使用事例をサポートするためのフレキシブルなマッピングと工場出荷時にプログラムされた構成
テクノロジ / パッケージ:
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 45nm テクノロジ
- ZCZ パッケージ
- AM263x 互換 (ZCZ-C)
- AM263x とピン互換のオプション
- AM263Px レゾルバ (ZCZ-S)
- 新しいリゾルバ サブシステム機能を追加
- AM263Px リゾルバ、フラッシュ イン パッケージ (ZCZ-F)
- 1 個の内部接続シリコン イン パッケージ (SIP) 64Mb (8MB) ISSI IS25LX064-JWLA3 OSPI フラッシュ デバイスを搭載、最大 133MHz の SDR および DDR に対応
- 324 ピン NFBGA
- 15.0mm x 15.0mm
- 0.8mm ピッチ
- AM263x 互換 (ZCZ-C)
AM263Px Sitara™ Arm® マイクロコントローラは、次世代の産業用および車載用組込み製品の複雑なリアルタイム処理ニーズを満たすように構成されています。AM263Px MCU ファミリは、最大 4 つの 400MHz Arm® Cortex®-R5F コアを搭載した複数のピン互換デバイスで構成されています。オプションとして、Arm® R5F サブシステムをプログラムして、ロックステップ モードまたはデュアル コア モードで複数の機能安全構成を実行することができます。産業用通信サブシステム (PRU-ICSS) を使用することで、PROFINET®、EtherNet/IP®、EtherCAT® (その他多数)、標準的なイーサネット接続、さらにカスタム I/O インターフェイスなどの産業用イーサネット通信プロトコルを統合できます。このファミリは、高度なアナログ センシング モジュールとデジタル アクチュエータ モジュールを搭載した、将来のモーター制御およびデジタル電源アプリケーション向けに設計されています。
複数の R5F コアをクラスタ サブシステムに配置し、256KB の共有密結合メモリ (TCM) と 3MB の共有 SRAM を備えているため、外部メモリの必要性が非常に小さくなっています。拡張 ECC をオンチップ メモリ、ペリフェラル、およびインターコネクトに備えることで、高度な信頼性を確保しています。ハードウェア セキュリティ マネージャ (HSM) が管理する粒度の細かいファイアウォールにより、開発者はセキュリティ重視のシステム設計要件を厳格に実装できます。AM263Px デバイスでは、暗号化アクセラレーションとセキュア ブートも利用できます。
テキサス・インスツルメンツは、AM263Px マイクロコントローラ ファミリのマイクロコントローラ ソフトウェアと開発ツール一式を提供します。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DP83826-EVM-AM2 — AM2x 産業用イーサネット PHY アドオン ボードの評価基板
DP83TG720-EVM-AM2 — AM2x 車載、イーサネット PHY アドオン ボードの評価基板
DP83TG720-EVM-AM2 は、車載イーサネット PHY アドオン ボードであり、AM2x シリーズの Sitara™ 高性能マイコンの評価基板と組み合わせて使用することを想定しています。このアドオン ボードは、AM2x 評価基板 (EVM) を使用する初期イーサネット評価とプロトタイプ製作に最適です。DP83TG720-EVM-AM2 は、RGMII と SGMII を実装した車載 1000BASE-T1 イーサネット PHY である TI の DP82TG720S-Q1 と、1 個の MATEnet コネクタを搭載しています。DP83TG720-EVM-AM2 (...)
LP-AM263P — AM263Px LaunchPad™ 開発キット
AM263Px LaunchPad™ 開発キットは、Texas Instruments™ Sitara™ AM263Px シリーズのマイコン (MCU) 向けのシンプルで低コストのハードウェア評価基板です。この評価基板には、プログラミングおよびデバッグ用のオンボード エミュレーションが搭載され、ボタンや LED を備えたシンプルなユーザー インターフェイスを利用できるため、AM263Px マイコンでの開発を簡単に始めることができます。この LaunchPad にはさらに、2 つの独立したBoosterPack XL 拡張コネクタ、オンボードのコントローラ エリア ネットワーク (CAN) (...)
TMDSCNCD263P — AM263Px Arm® ベース マイコン向け、汎用 controlCARD 開発キット
TMDSCNCD263P は、HSEC180 controlCARD をベースとする、Sitara™ 高性能マイコンである AM263Px シリーズ向けの評価 / 開発ツールです。このボードは、初期の評価とプロトタイプ製作に最適です。次期アプリケーションの開発に適した、標準化済みで使いやすいプラットフォームを実現します。AM263P 制御カードは、Sitara AM263P4 プロセッサと PMIC ベースの電源ソリューションおよび付加的なコンポーネントを採用しています。開発ユーザーは、産業用イーサネット、標準的なイーサネット、高速シリアル インターフェイス (FSI) などの各種デバイス (...)
TMDSHSECDOCK-AM263 — AM263x-CC HSEC ドッキング / ブレークアウト ボード、GPMC、JTAG/TRACE、MCAN、LIN 信号用。
TMDSHSECDOCK — HSEC180 controlCARD ベースボード ドッキング ステーション
TMDSHSECDOCKは、HSEC180 をベースとする各種互換 controlCARD の主な信号にアクセスできるヘッダ ピンを実装したベースボード。ブレッドボード領域は、迅速なプロトタイピングに使用できます。ボードへの電力供給には、USB ケーブルまたは 5V バレル電源を使用できます。
TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG デバッグ プローブ
TI ( テキサス・インスツルメンツ) の XDS110 は、TI の各種組込みプロセッサを意図した、新しいクラスのデバッグ プローブ (エミュレータ) です。XDS110 は XDS100 ファミリを置き換える製品であり、同時に、単一製品で幅広い規格 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD) をサポートしています。また、すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。 ピンのコア (...)
TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ ソフトウェア v2 システム トレース USB デバッグ プローブ
XDS560v2 は、XDS560™ デバッグ プローブ ファミリの中で最高の性能を提供し、従来型の JTAG 規格(IEEE1149.1)と、cJTAG(IEEE1149.7)の両方をサポートしています。 シリアル ワイヤ デバッグ (SWD) はサポートしていないことに注意してください。
すべての XDS デバッグ プローブは、ETB(Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ)搭載のすべての ARM と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。 ピンのトレースには、XDS560v2 PRO TRACE が必要です。
(...)
TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 システム・トレース USB およびイーサネット
The XDS560v2 System Trace is the first model of the XDS560v2 family of high-performance debug probes (emulators) for TI processors. The XDS560v2 is the highest performance of the XDS family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7).
The (...)
LB-3P-TRACE32-ARM — Arm® ベースのマイコンおよびプロセッサ用Lauterbach TRACE32® デバッグおよびトレースシステム
LauterbachのTRACE32® ツールは最先端のハードウェア/ソフトウェアコンポーネントのスイートで、あらゆる種類の Arm® ベースのマイコンとプロセッサの分析、最適化、認証を実行できます。組込みシステムと SoC 向けの世界的に有名なデバッグ/トレースソリューションは、初期のシリコン開発前の段階から製品認証やトラブルシューティングに至る、あらゆる開発段階に最適なソリューションです。Lauterbach (...)
TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger
TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)
AM263PX-MCAL-SDK — Microcontroller Abstraction Layer (MCAL) and Complex Device Drivers (CDD) for AM263PX
AM263Px MCU+ SDK (マイコン + ソフトウェア開発キット) は組込みプロセッサ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが容易で、サンプルとベンチマークとデモをすぐに利用できます。このソフトウェアを使用すると、システム ソフトウェアの基本的な機能の新規作成が不要になり、アプリケーション開発スケジュールの迅速化が可能になります。
この SDK は、R5F コアと M4 コア、複数のサンプル、ドライバ、ブートローダをサポートしています。この SDK で利用できる内容の詳細は、デバイスの機能によって異なります。ただし、どのデバイスも共通の API (...)
AM263PX-RESTRICTED-SECURITY — AM263Px restricted security content
AM263Px MCU+ SDK (マイコン + ソフトウェア開発キット) は組込みプロセッサ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが容易で、サンプルとベンチマークとデモをすぐに利用できます。このソフトウェアを使用すると、システム ソフトウェアの基本的な機能の新規作成が不要になり、アプリケーション開発スケジュールの迅速化が可能になります。
この SDK は、R5F コアと M4 コア、複数のサンプル、ドライバ、ブートローダをサポートしています。この SDK で利用できる内容の詳細は、デバイスの機能によって異なります。ただし、どのデバイスも共通の API (...)
MCU-PLUS-SDK-AM263PX — MCU+ SDK for AM263Px - RTOS, No-RTOS
AM263Px MCU+ SDK (マイコン + ソフトウェア開発キット) は組込みプロセッサ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが容易で、サンプルとベンチマークとデモをすぐに利用できます。このソフトウェアを使用すると、システム ソフトウェアの基本的な機能の新規作成が不要になり、アプリケーション開発スケジュールの迅速化が可能になります。
この SDK は、R5F コアと M4 コア、複数のサンプル、ドライバ、ブートローダをサポートしています。この SDK で利用できる内容の詳細は、デバイスの機能によって異なります。ただし、どのデバイスも共通の API (...)
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
CCStudio™ 統合開発環境 (IDE) は、TI の広範な CCStudio™ 開発エコシステムの一部であり、TI のマイコン、プロセッサ、ワイヤレス コネクティビティ デバイス、レーダー センサ向けの統合開発環境です。CCStudio IDE は、デスクトップまたはクラウド ベースのアプリケーションとして利用できます。クラウド バージョンでは、大容量のソフトウェア ダウンロードが不要になります。さらに、このツールは Eclipse Theia フレームワークをベースに構築されているため、インターフェイスは VS Code® ユーザーにとって馴染み深いものになっています。VS Code (...)
EDGE-AI-STUDIO-MCU — Edge AI Studio for Microcontrollers
Edge AI Studio は、TI のプロセッサ、マイコン、レーダー センサーを使用するエッジ AI の開発迅速化に役立つ、一連のグラフィカル ツールとコマンドライン ツールです。TI Model Zoo またはからのモデルを使用して、コンセプト実証を開発する場合があります
お客様独自のモデルを活用する Edge AI Studio は、お客様が必要とするツールを提供します。
Edge AI Studio グラフィカル ユーザー インターフェースは、データの収集と注釈付けや、モデルのトレーニングとコンパイル、ライブ開発プラットフォームへの展開に役立ちます。TI Model Zoo (...)
SYSCONFIG — SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
TSK-3P-VX-TOOLSET — Arm 向け TASKING VX-toolset
Arm 向け VX-toolset は、特定の Cortex-M および Cortex-R コア デバイス上のセーフティ クリティカルな組込みソフトウェア開発向けの認定取得済みコンパイラ ツールチェーンです。Eclipse IDE の統合、高度なマルチコア サポート、TASKING 社の BlueBox デバッガとの互換性を備えており、VX-toolset によって開発を簡略化できます。TÜV NORD によって ISO 26262 の最高レベル ASIL D と ISO 21434 への準拠を認証済み。
AM26X-ACADEMY — AM26x academy
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
AM263PX-RESTRICTED-SAFETY — AM263Px restricted functional safety content
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
UniFlash は、テキサス インスツルメンツの広範な CCStudio™ 開発エコシステムであり、マイコンやワイヤレス コネクティビティ デバイスが搭載しているオンチップ フラッシュと、テキサス インスツルメンツ製プロセッサ向けのオンボード フラッシュに対してプログラミング (書き込み) を行うためのソフトウェア ツールです。UniFlash には、グラフィカル インターフェイスとコマンド ライン インターフェイスの両方が備わっており、デスクトップまたはクラウドで実行できます。
UniFlash は CCStudio™ Developer Zone (...)
MATHW-3P-AM26X-EC — テキサス インスツルメンツの AM26x MCU Embedded Coder サポート パッケージ
TI は、さまざまな AM26x デバイスおよび評価ボード向けに、モデルベース設計ワークフローを提供しています。
Embedded Coder® のサポート パッケージを使用すると、AM26x controlCARD や LaunchPad ボード向けに、Simulink® モデルを使って AM26x デバイス上でアルゴリズムを自動的にビルド、ロード、および実行できます。 Simulink でモデルを設計し、Embedded Coder を使用してコードを生成することで、手動によるプログラミングなしで、リアルタイム制御アプリケーション向けに設計された (...)
AM263PX-PWR-EST-CALC — AM263Px power-estimation tool
TIDA-020079 — ゾーンのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| NFBGA (ZCZ) | 324 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。