JAJSRU7D October 2023 – May 2025 AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
PRODUCTION DATA
| 番号 | パラメータ | 説明 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| FSIT1 | tc(TX_CLK) | サイクル時間、FSITXn_CLK | 16.67 | ns | |
| FSIT2 | tw(TX_CLK) | パルス幅、FSITXn_CLK Low または FSITXn_CLK HIGH | 0.5P(1) – 1 | 0.5P(1) + 1 | ns |
| FSIT3 | td(TX_CLK-TX_D) | 遅延時間、FSITXn_Dx は、FSITXn_CLK High または FSITXn_CLK Low になった後に有効 | 0.25P(1) – 2 | 0.25P(1) + 2 | ns |
| FSIT4 | td(TXCLKL) | TX_DLYLINE_CTRL[TXCLK_DLY] =31 に設定した場合の FSITXn_CLK の遅延補償 | 9.95 | 30 | ns |
| FSIT5 | td(TX_D0) | TX_DLYLINE_CTRL[TXCLK_DLY] =31 に設定した場合の FSITXn_D0 | 9.95 | 30 | ns |
| FSIT6 | td(TX_D1) | TX_DLYLINE_CTRL[TXCLK_DLY] =31 に設定した場合の FSITXn_D1 | 9.95 | 30 | ns |
| FSIT7 | td(TX_DELAY_ELEMENT) | FSITXn_CLK、FSITXn_D0 および FSITXn_D1 の各ディレイ ライン素子の増分遅延 | 0.3 | 1 | ns |
| FSIT_TDM1 | tskew(TX_TDM_CLK-TX_TDM_D) | FSITXn_TDM_CLK 遅延と FSITXn_TDM_D[0:1] 遅延の間に生じる遅延スキュー | -2.5 | 2.5 | ns |
| FSIT_TDM2 | tskew(TX_TDM_CLK-TX_CLK) | 遅延時間、FSITXn_TDM_CLK 入力から FSITXn_CLK 出力 | 2 | 12 | ns |
| FSIT_TDM3 | tskew(TX_TDM_D0-TX_D0) | 遅延時間、FSITXn_TDM_D0 入力から FSITXn_D0 出力 | 2 | 12 | ns |
| FSIT_TDM4 | tskew(TX_TDM_D1-TX_D1) | 遅延時間、FSITXn_TDM_D1 入力から FSITXn_D1 出力 | 2 | 12 | ns |