JAJSS83C November 2023 – May 2025 REF54
PRODUCTION DATA
バルクコンデンサ (0.1μFから10μF) は、供給電圧が変動するアプリケーションにおいて過渡応答を改善するために電源に接続する必要があります。デバイスに近い VIN ピンには、追加の 0.1μF コンデンサを接続し、高周波の供給ノイズをバイパスします。
出力には、安定した出力を提供するために、低 ESR (最大1Ω) の 1μF から 100μF のコンデンサを接続する必要があります。非常に低ノイズのアプリケーションでは、X7R やその他の MLCC コンデンサにおける圧電効果に特に注意が必要です。多層セラミックコンデンサ (MLCC) の圧電性特性は、機械的振動に起因して μ V範囲ノイズを発生させ、REF54 のノイズを支配する可能性があります。システムで圧電効果がどのように探求できるかについての詳細は、応力誘起アウトバーストを参照してください。セラミックコンデンサのマイクロフォニックス(パート1)およびストレス誘起アウトバースト:セラミックコンデンサにおけるマイクロフォニックス(パート2)。ノイズに敏感なアプリケーションでは、デザイナーはフィルムコンデンサを使用する必要があります。TIは、REF54 基準を負荷にできるだけ近くに配置し、トレース抵抗によるIRドロップを最小限に抑えることを推奨しています。
REF54 の過渡起動応答は 図 9-2 に示されています。REF54 ファミリの起動応答は、出力とNRピンのコンデンサに依存します。出力コンデンサを大きくするとデバイスの負荷過渡性能が改善されますが、これにより起動時間も長くなります。図 9-3 は、CNR = 10μF での起動時間が 3 秒に増加するときの起動時間を示しています。