JAJSS83C November 2023 – May 2025 REF54
PRODUCTION DATA
| 製品名 | VREF | 仕様温度範囲 | ||
|---|---|---|---|---|
| SOIC (8) | VSSOP (8)(2) | LCCC (8)(2) | ||
| REF54250QDR (2) | REF54250QDGKR | 該当なし | 2.5V | -40℃~125℃ |
| REF54250CDR (1) | REF54250CDGKR | REF54250CFKHT | 2.5V | 0ºC~70ºC |
| REF54300QDR (2) | REF54300QDGKR | 該当なし | 3.0V | -40℃~125℃ |
| REF54300CDR (2) | REF54300CDGKR | 該当なし | 3.0V | 0ºC~70ºC |
| REF54410QDR (2) | REF54410QDGKR | 該当なし | 4.096V | -40℃~125℃ |
| REF54410CDR (1) | REF54410CDGKR | REF54410CFKHT | 4.096V | 0ºC~70ºC |
| REF54450QDR (2) | REF54450QDGKR | 該当なし | 4.5V | -40℃~125℃ |
| REF54500QDR (2) | REF54500QDGKR | 該当なし | 5.0V | -40℃~125℃ |
| REF54500CDR (1) | REF54500CDGKR | REF54500CFKHT | 5.0V | 0ºC~70ºC |