JAJSSZ9J September   2008  – August 2025 TL720M05-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性 (KVU パッケージ専用)
    6. 5.6 電気的特性 (KTT パッケージ専用)
    7. 5.7 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 低電圧誤動作防止
      2. 7.3.2 サーマル シャットダウン
      3. 7.3.3 電流制限
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 通常動作
      2. 7.4.2 ドロップアウト動作
      3. 7.4.3 ディセーブル
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 入力および出力コンデンサの選択
        1. 8.1.1.1 従来のチップ コンデンサの選択
        2. 8.1.1.2 新しいチップ用出力コンデンサ
        3. 8.1.1.3 新しいチップ用入力コンデンサ
      2. 8.1.2 ドロップアウト電圧
      3. 8.1.3 逆電流
      4. 8.1.4 消費電力 (PD)
        1. 8.1.4.1 放熱性能と銅の面積との関係
        2. 8.1.4.2 消費電力と周囲温度との関係
      5. 8.1.5 推定接合部温度
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 入力コンデンサ
        2. 8.2.2.2 出力コンデンサ
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 評価基板
      2. 9.1.2 デバイスの命名規則
      3. 9.1.3 開発サポート
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

新しいチップ用出力コンデンサ

TL720M05-Q1 の新しいチップ バージョンの安定性のためには、2.2µF 以上の出力コンデンサ (1µF 以上の容量) を必要とします。0.001Ω~2Ω の等価直列抵抗 (ESR) も必要となります。最高の過渡性能を得るには、X5R および X7R タイプのセラミック コンデンサを使用します。これらのコンデンサは、温度による値と ESR の変動が最小限に抑えられているからです。特定のアプリケーション用にコンデンサを選択するときは、コンデンサの DC バイアス特性に注意します。出力電圧が高くなると、コンデンサの定格が大きく低下します。最高の性能を得るために、推奨される最大出力容量は 220µF です。