JAJSSZ9J September   2008  – August 2025 TL720M05-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性 (KVU パッケージ専用)
    6. 5.6 電気的特性 (KTT パッケージ専用)
    7. 5.7 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 低電圧誤動作防止
      2. 7.3.2 サーマル シャットダウン
      3. 7.3.3 電流制限
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 通常動作
      2. 7.4.2 ドロップアウト動作
      3. 7.4.3 ディセーブル
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 入力および出力コンデンサの選択
        1. 8.1.1.1 従来のチップ コンデンサの選択
        2. 8.1.1.2 新しいチップ用出力コンデンサ
        3. 8.1.1.3 新しいチップ用入力コンデンサ
      2. 8.1.2 ドロップアウト電圧
      3. 8.1.3 逆電流
      4. 8.1.4 消費電力 (PD)
        1. 8.1.4.1 放熱性能と銅の面積との関係
        2. 8.1.4.2 消費電力と周囲温度との関係
      5. 8.1.5 推定接合部温度
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 入力コンデンサ
        2. 8.2.2.2 出力コンデンサ
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 評価基板
      2. 9.1.2 デバイスの命名規則
      3. 9.1.3 開発サポート
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 入力電圧範囲:
    • 従来のチップ:5.5V~42V (絶対最大値 45V)
    • 新しいチップ:3.0V~40V (絶対最大値 42V)
  • 最大出力電流:500mA (新しいチップ)
  • 出力電圧精度:±2.0% (ライン、負荷、温度の全範囲)
  • Low ドロップアウト電圧:500mV (最大値)、300mA 時
  • 低い静止電流:
    • 従来のチップ:IOUT = 1mA 時に 100µA (代表値)
    • 新しいチップ:軽負荷時に 17µA (代表値)
  • 優れたライン過渡応答 (新しいチップ):
    • VOUT の ±2% の偏差 (コールド クランク時)
    • VOUT の ±2% の偏差 (1V/µs の VIN スルーレート)
  • 2.2µF 以上のコンデンサで安定 (新しいチップ)
  • 逆極性保護 (従来のチップ)
  • パッケージ:
    • 3 ピン TO-252 (KVU)
    • 3 ピン DDPAK/TO-263 (KTT)
    • 20 ピン HTSSOP (PWP) (従来のチップ)