JAJSSZ9J September 2008 – August 2025 TL720M05-Q1
PRODMIX
入力コンデンサ (CIN) によりラインの変動が補償されます。CIN と直列に約 1Ω の抵抗を使用すると、入力誘導率と入力容量の発振が減衰します。出力コンデンサ (COUT) により、レギュレーション回路が安定化されます。出力は、動作温度範囲内の COUT ≥ 22μF および ESR ≤ 5Ω で安定します。