JAJSSZ9J September   2008  – August 2025 TL720M05-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性 (KVU パッケージ専用)
    6. 5.6 電気的特性 (KTT パッケージ専用)
    7. 5.7 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 低電圧誤動作防止
      2. 7.3.2 サーマル シャットダウン
      3. 7.3.3 電流制限
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 通常動作
      2. 7.4.2 ドロップアウト動作
      3. 7.4.3 ディセーブル
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 入力および出力コンデンサの選択
        1. 8.1.1.1 従来のチップ コンデンサの選択
        2. 8.1.1.2 新しいチップ用出力コンデンサ
        3. 8.1.1.3 新しいチップ用入力コンデンサ
      2. 8.1.2 ドロップアウト電圧
      3. 8.1.3 逆電流
      4. 8.1.4 消費電力 (PD)
        1. 8.1.4.1 放熱性能と銅の面積との関係
        2. 8.1.4.2 消費電力と周囲温度との関係
      5. 8.1.5 推定接合部温度
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 入力コンデンサ
        2. 8.2.2.2 出力コンデンサ
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 評価基板
      2. 9.1.2 デバイスの命名規則
      3. 9.1.3 開発サポート
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
最小値 標準値 最大値 単位
VIN 電源入力電圧(従来チップの場合) 5.5 42 V
電源入力電圧(新しいチップの場合) 3 40
VOUT 出力電圧 5.0
IOUT 出力電流 (従来チップの場合) 0 400 mA
出力電流 (新しいチップの場合) 0 500
COUT 出力コンデンサ (従来チップの場合)(1) 22 µF
出力コンデンサ (新しいチップの場合)(1) 2.2 220
CIN 入力コンデンサ(2) 1
ESR 出力コンデンサ ESR 要件 (従来のチップの場合) 0.001 5 Ω
出力コンデンサ ESR 要件 (新しいチップの場合) 0.001 2
TJ 動作時接合部温度 -40 150
安定させるために、最低 1µF の実効出力キャパシタンスが必要です。 
堅牢な EMI 性能を実現するための最小入力容量は 500nF です。