JAJSUG8 November 2025 LM68425-Q1
PRODUCTION DATA
RT ピンは設定可能です。このピンを VCC に接続すると 400kHz で動作し、グランドに接続すると 2.2MHz で動作します。また、抵抗を GND に接続すると可変動作周波数に設定することが可能です。表 7-3を参照してください。抵抗値が推奨範囲外になると、LM684x5-Q1 が 400kHz または 2.2MHz に戻ることに注意してください。強制的に同期させる目的で、このピンにパルス信号を印加することはしないでください。同期が必要な場合は、セクション 7.3.3.1の SYNC/MODE ピンを参照してください。RT ピンと GND との間に抵抗を配置することで、スイッチング周波数を 300kHz ~ 2200kHz の範囲でプログラムできます。式 4 と図 7-6 を参照してください。
たとえば、fSW = 400kHz、RT = 40.37kΩ の場合、最も近い値として 40.2kΩ 抵抗を選択できます。
| RT | スイッチング周波数 |
|---|---|
| VCC | 400kHz |
| GND | 2200kHz |
| RT 抵抗から GND へ | 300kHz ~ 2200kHz |
| 浮動 | フローティングしないでください |
グランドへの短絡または VCC へのプルアップには、200Ω 未満の抵抗が必要であることに注意してください。