JAJSUG8 November 2025 LM68425-Q1
PRODUCTION DATA
電源スイッチ (HS スイッチ) のドライバには、HS スイッチがオンのときに、VIN より高いバイアス電圧が必要となります。BST と SW の間に接続されたコンデンサは、BST 端子の電圧を (SW + VCC) に昇圧するチャージ ポンプとして機能します。物理的な設計サイズを最小化するため、LM684x5-Q1 のダイにはブート ダイオードが内蔵されています。テキサス・インスツルメンツでは、BST コンデンサ用に X7R 以上の誘電体を使用した、定格 10V の 100nF コンデンサを推奨します。