JAJSUI1B May 2024 – July 2025 DLP472TE
PRODUCTION DATA
表 9-4 および表 9-5 に、信号パターン長のマッチングの推奨要件を示します。次のガイドラインに従って、基板上の広い領域にわたって長い配線を引くのを避けてください:
図 9-1 に、HSSI 信号ペアの配線例を示します。
表 9-4 に示す信号は、最大 3.2Gbps のデータ レートで動作するように規定されています。これらの信号については、レイヤの変更を最小限に抑えます。ビアの数は可能な限り少なくします。長さを最小限に抑えつつ、急な曲がりやレイヤの切り替えは避けます。レイヤの切り替えが必要な場合は、信号ビアの周囲に GND ビアを配置して、信号の帰路を確保します。差動信号ペアから別のペアへの距離は、ペア内の距離の少なくとも 2 倍にする必要があります。
| 信号名 | リファレンス信号 | ルーティング仕様 | 単位 |
|---|---|---|---|
| DMD_HSSI0_N(0...7)、 DMD_HSSI0_P(0...7) | DMD_HSSI0_CLK_N、 DMD_HSSI_CLK_P | ±0.25 | インチ |
| DMD_HSSI1_N(0...7)、 DMD_HSSI1_P(0...7) | DMD_HSSI0_CLK_N、 DMD_HSSI_CLK_P | ±0.25 | インチ |
| DMD_HSSI0_CLK_P | DMD_HSSI1_CLK_P | ±0.05 | インチ |
| Intra-pair P | Intra-pair N | ±0.01 | インチ |
| 信号名 | 制約 | ルーティング レイヤ |
|---|---|---|
| LS_CLK_P、LS_CLK_N LS_WDATA_P、LS_WDATA_N LS_RDATA_A |
ペア内 (P から N) 0.01 インチ単位で一致 信号間 +/- 0.25 インチ単位で一致 |
レイヤ 3、8 |
図 9-1 HSSI PCB 配線の例