JAJSUI1B May   2024  – July 2025 DLP472TE

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  保存条件
    3. 5.3  ESD 定格
    4. 5.4  推奨動作条件
    5.     11
    6.     12
    7. 5.5  熱に関する情報
    8. 5.6  電気的特性
    9. 5.7  スイッチング特性
    10. 5.8  タイミング要件
    11. 5.9  システム実装インターフェイスの荷重
    12. 5.10 マイクロミラー アレイの物理特性
    13. 5.11 マイクロミラー アレイの光学特性
    14. 5.12 ウィンドウの特性
    15. 5.13 チップセット コンポーネントの使用方法の仕様
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 電源インターフェイス
      2. 6.3.2 タイミング
    4. 6.4 デバイスの機能モード
    5. 6.5 光学インターフェイスおよびシステムの画質に関する検討事項
      1. 6.5.1 開口数および迷光制御
      2. 6.5.2 瞳孔一致
      3. 6.5.3 オーバーフィル照射
    6. 6.6 マイクロミラー アレイ温度の計算
    7. 6.7 マイクロミラーの電力密度の計算
    8. 6.8 ウィンドウ アパーチャイル ミネーション オーバーフィル計算
    9. 6.9 マイクロミラーのランデッド オン / ランデッド オフ デューティ サイクル
      1. 6.9.1 マイクロミラーのランデッド オン / ランデッド オフ デューティ サイクルの定義
      2. 6.9.2 DMD のランデッド デューティ サイクルと有効寿命
      3. 6.9.3 ランデッド デューティ サイクルと動作時の DMD 温度
      4. 6.9.4 製品またはアプリケーションの長期平均ランデッド デューティ サイクルの推定
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 温度センサ ダイオード
  9. 8 電源に関する推奨事項
    1. 8.1 DMD 電源のパワーアップ手順
    2. 8.2 DMD 電源のパワーダウン手順
  10. 9 レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 インピーダンス要件
    3. 9.3 基板面
    4. 9.4 パターン幅、間隔
    5. 9.5 電源
    6. 9.6 パターン長のマッチングの推奨
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 デバイス サポート
      1. 10.2.1 デバイスの命名規則
      2. 10.2.2 デバイスのマーキング
    3. 10.3 ドキュメントのサポート
      1. 10.3.1 関連資料
    4. 10.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 10.5 サポート・リソース
    6. 10.6 商標
    7. 10.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 10.8 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 付録:パッケージ オプション
      1. 12.1.1 パッケージ情報

絶対最大定格

「絶対最大定格」の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを意味するものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用すると、デバイスが完全に機能しない可能性があり、デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を縮める可能性があります。
最小値最大値単位
電源電圧
VDDLVCMOS コアロジックと LVCMOS 低速インターフェイス (LSIF) の電源電圧(1)-0.52.3V
VDDA高速シリアルインターフェイス (HSSI) レシーバの電源電圧(1)-0.32.2V
VOFFSETHVCMOS およびマイクロミラー電極の電源電圧(1)(2)-0.511V
VBIASマイクロミラー電極の電源電圧(1)-0.519V
VRESETマイクロミラー電極の電源電圧(1)-150.5V
| VDDA – VDD |電源電圧差 (絶対値)(3)0.3V
| VBIAS – VOFFSET |電源電圧差 (絶対値)(4)11V
| VBIAS – VRESET |電源電圧差 (絶対値)(5)34V
入力電圧
その他の入力の入力電圧 - LSIF および LVCMOS(1)-0.52.46V
その他の入力の入力電圧 - HSSI(1)(6)-0.2VDDAV
低速インターフェイス (LSIF)
fCLOCKLSIF クロック周波数 (LS_CLK)130MHz
| VID |LSIF 差動入力電圧の振幅(6)810mV
IIDLSIF 差動入力電流10mA
高速シリアル インターフェイス (HSSI)
fCLOCKHSSI クロック周波数 (DCLK)1.65GHz
| VID |HSSI 差動入力電圧振幅データレーン(6)700mV
| VID |HSSI 差動入力電圧振幅クロック レー(6)700mV
環境
TARRAY温度、動作時(7)090℃
温度、非動作時(7)-4090℃
TDP露点温度、動作時および非動作時 (結露なし)81℃
すべての電圧値は、グランド端末 (VSS) を基準としたものです。DMD を適切に動作させるには、以下に示す必要な電源を接続する必要があります:VDD、VDDA、VOFFSET、VBIASおよび VRESET。すべての VSS 接続も必要です。
VOFFSET 電源過渡電圧は、規定電圧内に収まる必要があります。
VDDA と VDD の間の許容される絶対電圧差を超えると、過剰な電流が流れる場合があります。
VBIAS と VOFFSET の間の許容される絶対電圧差を超えると、過剰な電流が流れる場合があります。
VBIAS と VRESET の間の許容される絶対電圧差を超えると、過剰な電流が流れる場合があります。
この最大入力電圧定格は、差動ペアの各入力電圧が同じ電位のときに適用されます。LVDS とSub-HSSI 差動入力は、指定限界値を超えないようにする必要があります。さもなければ、内部終端抵抗が損傷する可能性があります。
アレイの温度は直接測定することはできないため、マイクロミラー アレイ温度の計算 セクション 6.6 セクションに示すように、テスト ポイント 1 (TP1) で測定された温度から解析的に計算する必要があります。