JAJSUI1B May   2024  – July 2025 DLP472TE

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  保存条件
    3. 5.3  ESD 定格
    4. 5.4  推奨動作条件
    5.     11
    6.     12
    7. 5.5  熱に関する情報
    8. 5.6  電気的特性
    9. 5.7  スイッチング特性
    10. 5.8  タイミング要件
    11. 5.9  システム実装インターフェイスの荷重
    12. 5.10 マイクロミラー アレイの物理特性
    13. 5.11 マイクロミラー アレイの光学特性
    14. 5.12 ウィンドウの特性
    15. 5.13 チップセット コンポーネントの使用方法の仕様
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 電源インターフェイス
      2. 6.3.2 タイミング
    4. 6.4 デバイスの機能モード
    5. 6.5 光学インターフェイスおよびシステムの画質に関する検討事項
      1. 6.5.1 開口数および迷光制御
      2. 6.5.2 瞳孔一致
      3. 6.5.3 オーバーフィル照射
    6. 6.6 マイクロミラー アレイ温度の計算
    7. 6.7 マイクロミラーの電力密度の計算
    8. 6.8 ウィンドウ アパーチャイル ミネーション オーバーフィル計算
    9. 6.9 マイクロミラーのランデッド オン / ランデッド オフ デューティ サイクル
      1. 6.9.1 マイクロミラーのランデッド オン / ランデッド オフ デューティ サイクルの定義
      2. 6.9.2 DMD のランデッド デューティ サイクルと有効寿命
      3. 6.9.3 ランデッド デューティ サイクルと動作時の DMD 温度
      4. 6.9.4 製品またはアプリケーションの長期平均ランデッド デューティ サイクルの推定
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 温度センサ ダイオード
  9. 8 電源に関する推奨事項
    1. 8.1 DMD 電源のパワーアップ手順
    2. 8.2 DMD 電源のパワーダウン手順
  10. 9 レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 インピーダンス要件
    3. 9.3 基板面
    4. 9.4 パターン幅、間隔
    5. 9.5 電源
    6. 9.6 パターン長のマッチングの推奨
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 デバイス サポート
      1. 10.2.1 デバイスの命名規則
      2. 10.2.2 デバイスのマーキング
    3. 10.3 ドキュメントのサポート
      1. 10.3.1 関連資料
    4. 10.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 10.5 サポート・リソース
    6. 10.6 商標
    7. 10.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 10.8 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 付録:パッケージ オプション
      1. 12.1.1 パッケージ情報

推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲および電源電圧内 (特に記述のない限り)このデータシートに規定されているデバイスの機能性能は、「推奨動作条件」で定義された制限内でデバイスを動作させたときに達成されます。推奨動作条件の制限を超えてまたは下回ってデバイスを動作させる場合には、性能レベルを暗黙的に示すものではありません。
最小値標準値最大値単位
電源電圧 (1)(2)
VDDLVCMOS コア ロジックおよび低速インターフェイス (LSIF) のための電源電圧1.711.81.95V
VDDA高速シリアル インターフェイス (HSSI) レシーバの電源電圧1.711.81.95V
VOFFSETHVCMOS およびマイクロミラー電極の電源電圧(3)9.51010.5V
VBIASマイクロミラー電極の電源電圧17.51818.5V
VRESETマイクロミラー電極の電源電圧-14.5-14-13.5V
| VDDA – VDD |電源電圧のデルタ、絶対値(4)0.3V
| VBIAS – VOFFSET |電源電圧のデルタ、絶対値(5)10.5V
| VBIAS – VRESET |電源電圧のデルタ、絶対値33V
LVCMOS 入力
VIH高レベル入力電圧(6) 0.7 × VDDV
VIL低レベル入力電圧(6)0.3 × VDDV
低速シリアル インターフェイス (LSIF)
fCLOCKLSIF クロック周波数 (LS_CLK)(7)108120130MHz
DCDINLSIF デューティ サイクル歪み (LS_CLK)44%56%
| VID |LSIF 差動入力電圧の振幅(7)150350440mV
VLVDSLSIF 電圧(7)5751520mV
VCM同相電圧(7)7009001300mV
ZLINEライン差動インピーダンス (PWB / パターン)90100110Ω
ZIN内部差動終端抵抗80100120Ω
高速シリアル インターフェイス (HSSI)
fCLOCKHSSI クロック周波数 (DCLK)(8)1.21.6GHz
DCDINHSSI デューティ サイクル歪み (DCLK)44%50%56%
| VID | DataHSSI 差動入力電圧振幅データレーン(8)100600mV
| VID | CLKHSSI 差動入力電圧振幅クロック レー(8)295600mV
VCMDC データ入力同相電圧 (DC) データレーン(8)200600800mV
VCMDC CLK入力同相電圧 (DC) クロックレーン(8)200600800mV
VCMACp-pデータレーンおよびクロックレーンの同相モード電圧における AC ピークツーピーク (リップル)(8) 100mV
ZLINEライン差動インピーダンス (PWB / パターン)100Ω
ZIN内部差動終端抵抗。 ( RXterm )80100120Ω
環境
TARRAYアレイ温度、長期動作(9)(10)(12)1040~70 (17)℃
アレイ温度、短期動作、最大 500 時間(10)(13)010℃
TDP-AVG平均露点温度 (結露なし)(14)28℃
TDP-ELR高温の露点温度範囲 (結露なし)(11)2836℃
CTELR高温の露点範囲における累積時間24毎月
QAP-LLウィンドウ開口部照明オーバーフィル (18)(15)(19)17W/cm2
照明 LPCW、RGB レーザー、LED
ILLUV照明、波長 410nm 未満(9)(20)10mW/cm2
ILLVIS410nm 以上 800nm 以下の波長における照明強度 (16)(20)60W/cm2
ILLIR照明、波長 800nm 超(20)10mW/cm2
ILLBLU410nm 以上 475nm 以下の波長における照明強度 (16)(20)19.5W/cm2
ILLBLU1410nm 以上 440nm 以下の波長における照明強度 (16)(20)3.06W/cm2
アレイの温度は直接測定することはできないため、マイクロミラー アレイ温度の計算 セクション 6.6 セクションに示すように、テスト ポイント 1 (TP1) で測定された温度から解析的に計算する必要があります。
保存時および動作時の高温範囲で露点温度への曝露は、CTELR の合計
累積時間未満に制限する必要があります。
デバイスが「高温の露点温度範囲」にない経時的な平均値 (保存や動作を含む)。
DMD のアクティブ領域は、DMD デバイス アセンブリの構造を通常の視界から覆い隠す、DMD ウィンドウ面の内側にある開口部で囲まれています。開口部は、いくつかの光学条件を想定した大きさになっています。アクティブ アレイの外側を照らすオーバーフィル光は散乱し、DMD を使用する最終アプリケーションの性能に悪影響を及ぼす可能性があります。アクティブ アレイの外部に入射する光の光束を最小限に抑えることが、照明光学システムの設計要件となっています。システムの光学アーキテクチャとアセンブリ許容誤差によっては、アクティブ アレイの外側のオーバーフィル光量がシステム性能の劣化を引き起こす可能性があります。
DMD に入射する最大許容光出力は、規定された各波長範囲における最大光出力密度とマイクロミラー アレイ温度 (TARRAY) によって制限されます。
図 5-2 で定義されている領域に適用されます。
計算には、セクション 6.7マイクロミラーの電力密度の計算を参照してください。