| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|
| マイクロミラーの傾斜角(1)(2)(3)(4) | 着地状態 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 度 |
| マイクロミラーのクロスオーバー時間(5) | 標準的性能 | | ≒1 | 3 | μs |
| マイクロミラーのスイッチング時間(6) | 標準的性能 | 6 | | |
| 画像性能(7) | アクティブ領域の明るいピクセル(8) | グレイの 10 画面(9) | | | 0 | マイクロミラー |
| POM 内の明るいピクセル(10) | グレイの 10 画面(9) | | | 1 |
| アクティブ領域の暗いピクセル(11) | 白い画面 | | | 4 |
| 隣接ピクセル(12) | 任意の画面 | | | 0 |
| アクティブ領域で不安定なピクセル(13) | 任意の画面 | | | 0 |
(1) マイクロミラー アレイ全体から形成されるプレーンを基準として測定されます。
(2) 同じデバイス上または異なるデバイス上に配置された任意の 2 つの個別マイクロミラー間で発生する可能性のある変動を表しています。
(3) 一部のアプリケーションでは、システム全体の光学設計においてマイクロミラーの傾斜角の変動を考慮することが重要です。一部のシステム光学設計では、デバイス内のマイクロミラーの傾斜角が変動すると、マイクロミラー アレイから反射された光磁界では不均一性が認識される場合があります。一部のシステム光学設計では、デバイス間でマイクロミラーの傾斜角が変動すると、色測定のバラツキ、システム効率のバラツキ、またはシステム コントラストのバラツキが生じる場合があります。
(4) マイクロミラー アレイを着地 (駐車されていない) すると、各マイクロミラーの傾斜方向は、各マイクロミラーに対応する CMOS メモリ セルのバイナリ内容によって決まります。バイナリ値が 1 のとき、マイクロミラーはオン状態方向に着地します。バイナリ値が 0 のとき、マイクロミラーはオフ状態方向に着地します。
(5) マイクロミラーがある着地状態から反対側の着地状態に公称遷移するために必要な時間。
(6) マイクロミラーの連続する遷移間の最小時間。
(7) 受け入れの条件:すべての DMD 画質に関する返品は、以下の投影画像テスト条件を使用して評価されます:
テストセット degamma は線形でなければなりません。
テスト セットの輝度とコントラストは公称値に設定する必要があります。
投影画像の対角サイズは、最低 60 インチであるものとします。
投影スクリーンは 1X ゲインにするものとします。
投影画像は、最小 8 フィートの距離から検査する必要があります。
すべての画質テスト中は、画像に焦点を合わせます。
(8) 明るいピクセルの定義:シングル ピクセルまたはミラーがオン位置に固定され、周囲のピクセルよりも目に見えて明るいこと。
(9) グレイの 10 画面の定義:画面のすべての領域は、次の設定で色分けされます:
赤 = 10/255
緑 = 10/255
青 = 10/255
(10) POM の定義:アクティブ領域を取り囲むオフ状態ミラーの長方形境界線。
(11) 暗いピクセルの定義:シングル ピクセルまたはミラーがオフ位置に固定され、周囲のピクセルよりも目に見えて暗いこと。
(12) 隣接ピクセルの定義:共通の境界または共通のポイントを共有する 2 つ以上のスタック ピクセル (クラスタとも呼ばれます)。
(13) 不安定なピクセルの定義:パラメータをメモリにロードした順序で動作しないシングル ピクセルまたはミラー。不安定なピクセルは、画像と非同期にちらつきがあるように見える。