JAJSUI1B May   2024  – July 2025 DLP472TE

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  保存条件
    3. 5.3  ESD 定格
    4. 5.4  推奨動作条件
    5.     11
    6.     12
    7. 5.5  熱に関する情報
    8. 5.6  電気的特性
    9. 5.7  スイッチング特性
    10. 5.8  タイミング要件
    11. 5.9  システム実装インターフェイスの荷重
    12. 5.10 マイクロミラー アレイの物理特性
    13. 5.11 マイクロミラー アレイの光学特性
    14. 5.12 ウィンドウの特性
    15. 5.13 チップセット コンポーネントの使用方法の仕様
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 電源インターフェイス
      2. 6.3.2 タイミング
    4. 6.4 デバイスの機能モード
    5. 6.5 光学インターフェイスおよびシステムの画質に関する検討事項
      1. 6.5.1 開口数および迷光制御
      2. 6.5.2 瞳孔一致
      3. 6.5.3 オーバーフィル照射
    6. 6.6 マイクロミラー アレイ温度の計算
    7. 6.7 マイクロミラーの電力密度の計算
    8. 6.8 ウィンドウ アパーチャイル ミネーション オーバーフィル計算
    9. 6.9 マイクロミラーのランデッド オン / ランデッド オフ デューティ サイクル
      1. 6.9.1 マイクロミラーのランデッド オン / ランデッド オフ デューティ サイクルの定義
      2. 6.9.2 DMD のランデッド デューティ サイクルと有効寿命
      3. 6.9.3 ランデッド デューティ サイクルと動作時の DMD 温度
      4. 6.9.4 製品またはアプリケーションの長期平均ランデッド デューティ サイクルの推定
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 温度センサ ダイオード
  9. 8 電源に関する推奨事項
    1. 8.1 DMD 電源のパワーアップ手順
    2. 8.2 DMD 電源のパワーダウン手順
  10. 9 レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 インピーダンス要件
    3. 9.3 基板面
    4. 9.4 パターン幅、間隔
    5. 9.5 電源
    6. 9.6 パターン長のマッチングの推奨
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 デバイス サポート
      1. 10.2.1 デバイスの命名規則
      2. 10.2.2 デバイスのマーキング
    3. 10.3 ドキュメントのサポート
      1. 10.3.1 関連資料
    4. 10.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 10.5 サポート・リソース
    6. 10.6 商標
    7. 10.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 10.8 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 付録:パッケージ オプション
      1. 12.1.1 パッケージ情報

マイクロミラーの電力密度の計算

さまざまな波長帯域で DMD 上の照明の光出力密度を計算するには、DMD で測定された合計光出力、照明のオーバーフィル率、アクティブ アレイの面積、目的の波長帯域でのスペクトルの合計光出力に対する比率を使用します。

  • ILLUV = [OPUV-RATIO × QINCIDENT] × 1000 (mW/W) ÷ AILL (mW/cm2)
  • ILLVIS = [OPVIS-RATIO × QINCIDENT] ÷ AILL (W/cm2)
  • ILLIR = [OPIR-RATIO × QINCIDENT] × 1000 (mW/W) ÷ AILL (mW/cm2)
  • ILLBLU = [OPBLU-RATIO × QINCIDENT] ÷ AILL (W/cm2)
  • ILLBLU1 = [OPBLU1-RATIO × QINCIDENT] ÷ AILL (W/cm2)
  • AILL = AARRAY ÷ (1 – OVILL) (cm2)

ここで

  • ILLUV = DMD での UV 照明の電力密度 (mW/cm2)
  • ILLVIS = DMD での VIS 照明の電力密度 (W/cm2)
  • ILLIR = DMD での IR 照明の電力密度 (mW/cm2)
  • ILLBLU = DMD での BLU 照明の電力密度 (W/cm2)
  • ILLBLU1 = DMD での BLU1 照明の電力密度 (W/cm2)
  • AILL = DMD での照明領域 (cm2)
  • QINCIDENT = DMD での総入射光パワー (W) (測定値)
  • AARRAY = アレイの面積 (cm2) (データシート)
  • OVILL = アレイ外の DMD の総照明パーセント (%) (光学モデル)
  • OPUV-RATIO = 照明スペクトルの総光出力に対する、波長が 410nm 未満の場合の光出力比 (スペクトル測定)
  • OPVIS-RATIO = 照明スペクトルの総光出力に対する、波長が 410nm 以上 800nm 以下の場合の光出力比 (スペクトル測定)
  • OPIR-RATIO = 照明スペクトルの総光出力に対する、波長が 800nm 超の場合の光出力比 (スペクトル測定)
  • OPBLU-RATIO = 照明スペクトルの総光出力に対する、波長が 410nm 以上 475nm 以下の場合の光出力比 (スペクトル測定)
  • OPBLU1-RATIO = 照明スペクトルの総光出力に対する、波長が 410nm 以上 440nm 以下の場合の光出力比 (スペクトル測定)

照明領域は、照明オーバーフィルによって異なります。DMD 上の総照明領域は、アレイ領域と、アレイの周囲のオーバーフィル領域です。光学モデルを使用して、アレイの外部にある DMD 上の全照明の割合 (OVILL) と、アクティブ アレイ上にある全照明の割合を決定します。これらの値から、照明領域 (AILL) が計算されます。照明は、アレイ全体で一様であると仮定します。

測定された照明スペクトルから、総光出力に対する、対象の波長帯域における光出力との比が計算されます。

計算例:

式 12. QINCIDENT = 25W (measured)
式 13. AARRAY = (10.368mm × 5.832mm) ÷ 100mm2/cm2 = 0.6047cm2 (data sheet)
式 14. OVILL = 16.3% (optical model)
式 15. OPUV-RATIO = 0.00017 (spectral measurement)
式 16. OPVIS-RATIO = 0.99977 (spectral measurement)
式 17. OPIR-RATIO = 0.00006 (spectral measurement)
式 18. OPBLU-RATIO = 0.28100 (spectral measurement)
式 19. OPBLU1-RATIO = 0.03200 (spectral measurement)
式 20. AILL = 0.6047cm2 ÷ (1 – 0.163) = 0.7224cm2
式 21. ILLUV = [0.00017 × 25W] × 1000mW/W ÷ 0.7224cm2 = 5.883mW/cm2
式 22. ILLVIS = [0.99977 × 25W] ÷ 0.7224cm2 = 34.60W/cm2
式 23. ILLIR = [0.00006 × 25W] × 1000mW/W ÷ 0.7224cm2 = 2.076mW/cm2
式 24. ILLBLU = [0.28100 × 25W] ÷ 0.7224cm2 = 9.72W/cm2
式 25. ILLBLU1 = [0.03200 × 25W] ÷ 0.7224cm2 = 1.11W/cm2