JAJSV07C June 2024 – August 2026 TDA4APE-Q1 , TDA4VPE-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | AND ピン [4] |
|---|---|---|---|
| VMON1_ER_VSYS | A | 電圧モニタ、固定 0.45V (±3%) スレッショルド。PMIC 入力電源などのより高い電圧レールを監視するには、外付けの高精度分圧器と組み合わせて使用します。 | G26 |
| VMON2_IR_VCPU | A | VDD_CPU に外部で直接接続する必要があります。 | L25 |
| VMON3_IR_VEXT1P8 | A | 外部電源向けの汎用電圧モニタ、 1.8V スレッショルド。抵抗分圧器内蔵。 | K30 |
| VMON4_IR_VEXT1P8 | A | 外部電源向けの汎用電圧モニタ、 1.8V スレッショルド。抵抗分圧器内蔵。 | M26 |
| VMON5_IR_VEXT3P3 | A | 外部電源向けの汎用電圧モニタ、 3.3V スレッショルド。抵抗分圧器内蔵。 | M29 |