JAJSV07C June 2024 – August 2026 TDA4APE-Q1 , TDA4VPE-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | AND ピン [4] |
|---|---|---|---|
| MCASP2_ACLKR | IO | MCASP 受信ビット クロック | M32 |
| MCASP2_ACLKX | IO | MCASP 送信ビット クロック | P33 |
| MCASP2_AFSR | IO | MCASP 受信フレーム同期 | L33 |
| MCASP2_AFSX | IO | MCASP 送信フレーム同期 | G32 |
| MCASP2_AXR0 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | K32 |
| MCASP2_AXR1 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | R32 |
| MCASP2_AXR2 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | N33 |
| MCASP2_AXR3 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | G28 |
| MCASP2_AXR4 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | U31 |