JAJSV07C June 2024 – August 2026 TDA4APE-Q1 , TDA4VPE-Q1
PRODUCTION DATA
表 6-69、図 6-87、表 6-70、図 6-88 に、MMC0 – HS400 モードのスイッチング特性を示します。
| 番号 | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HS4000 | tDSMPW | パルス幅、MMC0_DS | 1.95 | ns | |
| HS4001 | tRQ_DAT | 入力スキュー、MMC0_DS から MMC0_DAT 有効まで | 475 | ps | |
| HS4002 | tRQH_DAT | 入力スキュー ホールド、MMC0_DAT 無効から MMC0_DS まで | 475 | ps | |
| HS4003 | tRQ_CMD | 入力スキュー、MMC0_DS から MMC0_CMD 有効まで | NA(1) | ps | |
| HS4004 | tRQH_CMD | 入力スキュー ホールド、MMC0_CMD 無効から MMC0_DS まで | NA(1) | ps | |
| 番号 | パラメータ | 説明 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| fop(clk) | 動作周波数、MMC0_CLK | 200 | MHz | ||
| HS4005 | tc(clk) | サイクル時間、MMC0_CLK | 5 | ns | |
| HS4006 | tw(clkH) | パルス幅、MMC0_CLK high | 2.23 | ns | |
| HS4007 | tw(clkL) | パルス幅、MMC0_CLK low | 2.23 | ns | |
| HS4008 | tosu(cmdV-clkH) | 出力セットアップ時間、MMC0_CMD 有効から MMC0_CLK の立ち上がり エッジまでの(1) | 2.54 | ns | |
| HS4009 | tosu(dV-clk) | 出力セットアップ時間、MMC0_DAT[7:0] 有効から MMC0_CLK の立ち上がりまたは立ち下がり エッジまでの(1) | 0.63 | ns | |
| HS4010 | toh(clkH-cmdIV) | 出力ホールド時間、MMC0_CLK 立ち上がり エッジから MMC0_CMD 無効まで(2) | 0.98 | ns | |
| HS4011 | toh(clk-dIV) | 出力ホールド時間、MMC0_CLK 立ち上がりまたは立ち下がり エッジから MMC0_DAT[7:0] 無効まで(2) | 0.72 | ns |
図 6-88 eMMC IN – HS400 モード – 送信モード