JAJSV07C June 2024 – August 2026 TDA4APE-Q1 , TDA4VPE-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | AND ピン [4] |
|---|---|---|---|
| CSI2_RXCLKN | I | CSI 差動受信クロック入力 (負) | AC29 |
| CSI2_RXCLKP | I | CSI 差動受信クロック入力 (正) | AB29 |
| CSI2_RXRCALIB (1) | A | オンチップ抵抗較正用に外部抵抗に接続する CSI ピン | AH29 |
| CSI2_RXN0 | I | CSI 差動受信入力 (負) | AC30 |
| CSI2_RXN1 | I | CSI 差動受信入力 (負) | AB31 |
| CSI2_RXN2 | I | CSI 差動受信入力 (負) | AC32 |
| CSI2_RXN3 | I | CSI 差動受信入力 (負) | AB33 |
| CSI2_RXP0 | I | CSI 差動受信入力 (正) | AD30 |
| CSI2_RXP1 | I | CSI 差動受信入力 (正) | AC31 |
| CSI2_RXP2 | I | CSI 差動受信入力 (正) | AD32 |
| CSI2_RXP3 | I | CSI 差動受信入力 (正) | AC33 |