JAJSV07C June 2024 – August 2026 TDA4APE-Q1 , TDA4VPE-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | AND ピン [4] |
|---|---|---|---|
| MCASP4_ACLKR | IO | MCASP 受信ビット クロック | M31 |
| MCASP4_ACLKX | IO | MCASP 送信ビット クロック | J33 |
| MCASP4_AFSR | IO | MCASP 受信フレーム同期 | N30 |
| MCASP4_AFSX | IO | MCASP 送信フレーム同期 | G33 |
| MCASP4_AXR0 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | T30 |
| MCASP4_AXR1 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | G29 |
| MCASP4_AXR2 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | L31 |
| MCASP4_AXR3 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | H31 |
| MCASP4_AXR4 | IO | MCASPI シリアル データ (入力 / 出力) | T33 |