JAJSV07C June 2024 – August 2026 TDA4APE-Q1 , TDA4VPE-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | AND ピン [4] |
|---|---|---|---|
| CSI1_RXCLKN | I | CSI 差動受信クロック入力 (負) | AE29 |
| CSI1_RXCLKP | I | CSI 差動受信クロック入力 (正) | AF29 |
| CSI1_RXRCALIB (1) | A | オンチップ抵抗較正用に外部抵抗に接続する CSI ピン | AJ33 |
| CSI1_RXN0 | I | CSI 差動受信入力 (負) | AF30 |
| CSI1_RXN1 | I | CSI 差動受信入力 (負) | AE33 |
| CSI1_RXN2 | I | CSI 差動受信入力 (負) | AE31 |
| CSI1_RXN3 | I | CSI 差動受信入力 (負) | AF32 |
| CSI1_RXP0 | I | CSI 差動受信入力 (正) | AG30 |
| CSI1_RXP1 | I | CSI 差動受信入力 (正) | AF33 |
| CSI1_RXP2 | I | CSI 差動受信入力 (正) | AF31 |
| CSI1_RXP3 | I | CSI 差動受信入力 (正) | AG32 |