JAJSV07C June 2024 – August 2026 TDA4APE-Q1 , TDA4VPE-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | AND ピン [4] |
|---|---|---|---|
| MCU_TIMER_IO0 | IO | タイマ入力および出力 (いずれかの MCU ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | A9、E14 |
| MCU_TIMER_IO1 | IO | タイマ入力および出力 (いずれかの MCU ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | B21、E19 |
| MCU_TIMER_IO2 | IO | タイマ入力および出力 (いずれかの MCU ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | A12 |
| MCU_TIMER_IO3 | IO | タイマ入力および出力 (いずれかの MCU ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | B12 |
| MCU_TIMER_IO4 | IO | タイマ入力および出力 (いずれかの MCU ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | D13 |
| MCU_TIMER_IO5 | IO | タイマ入力および出力 (いずれかの MCU ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | D12 |
| MCU_TIMER_IO6 | IO | タイマ入力および出力 (いずれかの MCU ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | A19、B19 |
| MCU_TIMER_IO7 | IO | タイマ入力および出力 (いずれかの MCU ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | A15、B20 |
| MCU_TIMER_IO8 | IO | タイマ入力および出力 (いずれかの MCU ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | D15 |
| MCU_TIMER_IO9 | IO | タイマ入力および出力 (いずれかの MCU ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | C16 |