JAJSV07C June 2024 – August 2026 TDA4APE-Q1 , TDA4VPE-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | AND ピン [4] |
|---|---|---|---|
| USB0_DM | IO | USB 2.0 差動データ (負) | AH16 |
| USB0_DP | IO | USB 2.0 差動データ (正) | AH17 |
| USB0_DRVVBUS | O | USB VBUS 制御出力 (アクティブ High) | M31、P32、W30 |
| USB0_ID | A | USB 2.0 デュアルロール デバイス ロール選択 | AH20 |
| USB0_RCALIB (2) | A | キャリブレーション抵抗に接続するピン | AH22 |
| USB0_VBUS (3) | A | USB レベル シフト VBUS 検出 | AG19 |
| USB0_SSRX1N (1) | I | SERDES_USB 差動受信データ (負) | AK23、AN15 |
| USB0_SSRX1P (1) | I | SERDES_USB 差動受信データ (正) | AK24、AN14 |
| USB0_SSRX2N (1) | I | SERDES_USB 差動受信データ (負) | AL17、AM21 |
| USB0_SSRX2P (1) | I | SERDES_USB 差動受信データ (正) | AL16、AM22 |
| USB0_SSTX1N (1) | O | SERDES_USB 差動送信データ (負) | AM16、AN20 |
| USB0_SSTX1P (1) | O | SERDES_USB 差動送信データ (正) | AM15、AN21 |
| USB0_SSTX2N (1) | O | SERDES_USB 差動送信データ (負) | AK18、AL22 |
| USB0_SSTX2P (1) | O | SERDES_USB 差動送信データ (正) | AK17、AL23 |