JAJSV07C June 2024 – August 2026 TDA4APE-Q1 , TDA4VPE-Q1
PRODUCTION DATA
| 番号 | パラメータ | モード | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGMII6 | tc(txc) | サイクル時間、RGMII[x]_TXC | 10Mbps | 360 | 440 | ns |
| 100Mbps | 36 | 44 | ns | |||
| 1000Mbps | 7.2 | 8.8 | ns | |||
| RGMII7 | tw(txcH) | パルス幅、RGMII[x]_TXC high | 10Mbps | 160 | 240 | ns |
| 100Mbps | 16 | 24 | ns | |||
| 1000Mbps | 3.6 | 4.4 | ns | |||
| RGMII8 | tw(txcL) | パルス幅、RGMII[x]_TXC low | 10Mbps | 160 | 240 | ns |
| 100Mbps | 16 | 24 | ns | |||
| 1000Mbps | 3.6 | 4.4 | ns | |||