JAJSVA8C November   1998  – April 2025 CD54AC257 , CD54ACT257 , CD74AC257 , CD74ACT257 , CD74ACT258

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 説明
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 推奨動作条件
    3. 4.3 熱に関する情報
    4. 4.4 電気的特性
    5. 4.5 スイッチング仕様
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 電源に関する推奨事項
    2. 7.2 レイアウト
      1. 7.2.1 レイアウトのガイドライン
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート (アナログ)
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

パラメータ 記号 テスト条件 VCC (V) 25°C -40°C~85°C -55°C~125°C 単位
VI (V) IO (mA) 最小値 最大値 最小値 最大値 最小値 最大値
AC タイプ
High レベル入力電圧 VIH - - 1.5 1.2 - 1.2 - 1.2 - V
3 2.1 - 2.1 - 2.1 - V
5.5 3.85 - 3.85 - 3.85 - V
Low レベル入力電圧 VIL - - 1.5 - 0.3 - 0.3 - 0.3 V
3 - 0.9 - 0.9 - 0.9 V
5.5 - 1.65 - 1.65 - 1.65 V
High レベル出力電圧 VOH VIH または VIL -0.05 1.5 1.4 - 1.4 - 1.4 - V
-0.05 3 2.9 - 2.9 - 2.9 - V
-0.05 4.5 4.4 - 4.4 - 4.4 - V
-4 3 2.58 - 2.48 - 2.4 - V
-24 4.5 3.94 - 3.8 - 3.7 - V
-75 (1)(2) 5.5 - - 3.85 - - - V
-50 (1)(2) 5.5 - - - - 3.85 - V
Low レベル出力電圧 VOL VIH または VIL 0.05 1.5 - 0.1 - 0.1 - 0.1 V
0.05 3 - 0.1 - 0.1 - 0.1 V
0.05 4.5 - 0.1 - 0.1 - 0.1 V
12 3 - 0.36 - 0.44 - 0.5 V
24 4.5 - 0.36 - 0.44 - 0.5 V
75 (1)(2) 5.5 - - - 1.65 - - V
50 (1)(2) 5.5 - - - - - 1.65 V
入力リーク電流 II VCC または GND - 5.5 - ±0.1 - ±1 - ±1 μA
スリー ステージ リーク電流 IOZ VIH または VIL VO = VCC または GND - 5.5 - ±0.5 - ±5 - ±10 μA
静止電源電流 MSI ICC VCC または GND 0 5.5 - 8 - 80 - 160 μA
ACT タイプ
High レベル入力電圧 VIH - - 4.5~5.5 2 - 2 - 2 - V
Low レベル入力電圧 VIL - - 4.5~5.5 - 0.8 - 0.8 - 0.8 V
High レベル出力電圧 VOH VIH または VIL -0.05 4.5 4.4 - 4.4 - 4.4 - V
-24 4.5 3.94 - 3.8 - 3.7 - V
-75 (1)(2) 5.5 - - 3.85 - - - V
-50 (1)(2) 5.5 - - - - 3.85 - V
Low レベル出力電圧 VOL VIH または VIL 0.05 4.5 - 0.1 - 0.1 - 0.1 V
24 4.5 - 0.36 - 0.44 - 0.5 V
75 (1)(2) 5.5 - - - 1.65 - - V
50 (1)(2) 5.5 - - - - - 1.65 V
入力リーク電流 II VCC または GND - 5.5 - ±0.1 - ±1 - ±1 μA
スリー ステージまたはリーク電流 IOZ VIH または VIL VO = VCC または GND - 5.5 - ±0.5 - ±5 - ±10 μA
静止電源電流 MSI ICC VCC または GND 0 5.5 - 8 - 80 - 160 μA
入力ピンごとの追加電源電流 TTL 入力が High 1 単位負荷 ΔICC VCC -2.1 - 4.5~5.5 - 2.4 - 2.8 - 3 mA
一度に 1 つの出力をテストし、持続時間が 1 秒を超えないようにします。測定は、電流を強制的に供給し、電圧を測定して消費電力を最小限に抑えます。
このテストでは、85°C で最小 50Ω 伝送ライン駆動能力、125°C で 75Ω 伝送ライン駆動能力を検証します。
表 4-1 ACT 入力負荷表
入力 単位負荷
データ 0.83
S 1.27
OE 1.27
注: 単位負荷は、DC 電気的特性表に規定されている ΔICC 制限値 (たとえば 25°C で最大 2.4mA) です。