JAJSVA8C November 1998 – April 2025 CD54AC257 , CD54ACT257 , CD74AC257 , CD74ACT257 , CD74ACT258
PRODUCTION DATA
'AC257、'ACT257、CD74ACT258 は、アドバンスト CMOS ロジック技術を採用した、スリー ステート出力のクワッド 2 入力マルチプレクサです。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
|---|---|---|---|
| CDx4AC257、CDx4ACT257、CD74ACT258 | D (SOIC、16) | 9.9mm × 6mm | 9.9mm × 3.9mm |
| N (PDIP、16) | 19.3mm × 9.4mm | 19.3mm × 6.35mm | |
| PW (TSSOP、16) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm | |
| BQB (WQFN、16) | 3.5mm × 2.5mm | 3.5mm × 2.5mm |
機能図