JAJSVA8C November 1998 – April 2025 CD54AC257 , CD54ACT257 , CD74AC257 , CD74ACT257 , CD74ACT258
PRODUCTION DATA
これらのデバイスはそれぞれ、共通の選択入力 (S) の制御下で、2 つのソースから 4 ビットのデータを選択します。出力イネーブル (OE) はアクティブ Low です。OE がHIGH の場合、その他のすべての入力条件に関係なく、すべての出力 (Y または Y) が高インピーダンス状態になります。
データを 2 つのレジスタ グループから 4 つの共通出力バスに移動することは、'AC257、'ACT257、CD74ACT258 の一般的な使用例です。選択入力の状態により、データの送信元となる特定のレジスタが決まります。'AC257、'ACT257、CD74ACT258 はファンクション ジェネレータとしても使用できます。