JAJSVA8C November 1998 – April 2025 CD54AC257 , CD54ACT257 , CD74AC257 , CD74ACT257 , CD74ACT258
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| TA | 温度範囲 | -55 | 125 | ℃ |
| VCC(1) | 電源電圧範囲 | |||
| AC のタイプ | 1.5 | 5.5 | V | |
| ACT のタイプ | 4.5 | 5.5 | V | |
| VI、VO | DC 入力電圧または出力電圧 | 0 | VCC | V |
| dt/dv | 入力の立ち上がりおよび立ち下がりスルーレート | |||
| 1.5V ~ 3V | AC のタイプ | 50 | ns | |
| 3.6V ~ 5.5V | AC のタイプ | 20 | ns | |
| 4.5V ~ 5.5V | ACT のタイプ | 10 | ns | |