JAJSVA8C November   1998  – April 2025 CD54AC257 , CD54ACT257 , CD74AC257 , CD74ACT257 , CD74ACT258

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 説明
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 推奨動作条件
    3. 4.3 熱に関する情報
    4. 4.4 電気的特性
    5. 4.5 スイッチング仕様
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 電源に関する推奨事項
    2. 7.2 レイアウト
      1. 7.2.1 レイアウトのガイドライン
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート (アナログ)
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パラメータ測定情報

CD54AC257 CD74AC257 CD54ACT257 CD74ACT257 CD74ACT258 3 ステート伝搬遅延時間とテスト回路図 5-1 3 ステート伝搬遅延時間とテスト回路
CD54AC257 CD74AC257 CD54ACT257 CD74ACT257 CD74ACT258 入力または選択による出力伝搬遅延(AC/act257)図 5-2 入力または選択による出力伝搬遅延(AC/act257)
CD54AC257 CD74AC257 CD54ACT257 CD74ACT257 CD74ACT258 選択から出力伝搬遅延(CD74ACT258)図 5-3 選択から出力伝搬遅延(CD74ACT258)
CD54AC257 CD74AC257 CD54ACT257 CD74ACT257 CD74ACT258 図 5-4
AC シリーズ専用:VCC = 1.5V、 RL = 1kΩ の場合。
TEST S1
tPLH/tPHL オープン
tPLZ/tPZL 2 × VCC
tPHZ/tPZH GND