JAJSVB8A September   2024  – July 2025 TPLD801

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 電源電流特性
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 I/O ピン
        1. 7.3.1.1 入力モード
        2. 7.3.1.2 出力モード
        3. 7.3.1.3 プルアップまたはプルダウン抵抗
      2. 7.3.2 接続マルチプレクサ
      3. 7.3.3 使用論理ブロック数を構成可能
        1. 7.3.3.1 2 ビット LUT マクロセル
        2. 7.3.3.2 3 ビット LUT マクロセル
        3. 7.3.3.3 2 ビット LUT または D フリップ フロップ / ラッチ マクロセル
        4. 7.3.3.4 3 ビット LUT または D フリップ フロップ / ラッチ (セット / リセット付き) マクロセル
        5. 7.3.3.5 3 ビット LUT またはパイプ遅延マクロセル
        6. 7.3.3.6 4 ビット LUT または 8 ビット カウンタ / 遅延マクロセル
      4. 7.3.4 8 ビット カウンタ / 遅延ジェネレータ (CNT/DLY)
        1. 7.3.4.1 遅延モード
        2. 7.3.4.2 エッジ検出器モード
        3. 7.3.4.3 カウンタ モードのリセット
      5. 7.3.5 プログラム可能なグリッチ除去フィルタまたはエッジ検出器マクロセル
      6. 7.3.6 周波数選択可能発振器
        1. 7.3.6.1 発振器の電力モード
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 パワーオン リセット
        1. 7.4.1.1 GPIO の高速充電
        2. 7.4.1.2 初期化
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 電源に関する考慮事項
        2. 8.2.1.2 入力に関する考慮事項
        3. 8.2.1.3 出力に関する考慮事項
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

代表的特性

TA = 25℃
TPLD801 High 状態での 1X プッシュプル標準出力電圧 (VOH)図 5-1 High 状態での 1X プッシュプル標準出力電圧 (VOH)
TPLD801 High 状態での 2X プッシュプル標準出力電圧 (VOH)図 5-3 High 状態での 2X プッシュプル標準出力電圧 (VOH)
TPLD801 Low 状態での 1X オープンドレイン NMOS 標準出力電圧 (VOL)図 5-5 Low 状態での 1X オープンドレイン NMOS 標準出力電圧 (VOL)
TPLD801 Low 状態での 1X プッシュプル標準出力電圧 (VOL)図 5-2 Low 状態での 1X プッシュプル標準出力電圧 (VOL)
TPLD801 Low 状態での 2X プッシュプル標準出力電圧 (VOL)図 5-4 Low 状態での 2X プッシュプル標準出力電圧 (VOL)
TPLD801 Low 状態での 2X オープンドレイン NMOS 標準出力電圧 (VOL)図 5-6 Low 状態での 2X オープンドレイン NMOS 標準出力電圧 (VOL)