JAJSVB8A September 2024 – July 2025 TPLD801
PRODUCTION DATA
ピンを入力として構成する場合、以下のオプションを使用できます。
低電圧デジタル入力は、シュミット トリガなしのデジタル入力よりも VIH/VIL の仕様が低くなっています。これにより、低電圧デジタル入力 VIH および VIL 仕様を満たす VCC より低い任意の電圧ドメインからの昇圧変換が可能です。以下のピンには、特別な機能を持つオプションもあります。