JAJSVB8A September 2024 – July 2025 TPLD801
PRODUCTION DATA
波形間の位相関係は、任意に選択されています。すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータによって供給されます。PRR ≤ 1MHz、 ZO = 50Ω、tt < 2.5ns。
クロック入力の fmax は、入力デューティ サイクルが 50% のときの測定値です。
出力は一度に 1 つずつ測定され、測定するたびに入力が 1 回遷移します。


図 6-5 電圧波形、セットアップ時間およびホールド時間
図 6-7 電圧波形、伝搬遅延

図 6-4 電圧波形、パルス幅