JAJSVC1F November   2023  – April 2026 TPLD1201

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 電源電流特性
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 I/O ピン
        1. 7.3.1.1 入力モード
        2. 7.3.1.2 出力モード
        3. 7.3.1.3 プルアップまたはプルダウン抵抗
      2. 7.3.2 接続マルチプレクサ
      3. 7.3.3 機能を設定可能なロジック ブロック
        1. 7.3.3.1 2 ビット LUT マクロセル
        2. 7.3.3.2 3 ビット LUT マクロセル
        3. 7.3.3.3 2 ビット LUT または D フリップ フロップ / ラッチ マクロセル
        4. 7.3.3.4 3 ビット LUT または D フリップ フロップ / ラッチ (セット / リセット付き) マクロセル
        5. 7.3.3.5 3 ビット LUT またはパイプ遅延マクロセル
        6. 7.3.3.6 4 ビット LUT または 8 ビット カウンタ / 遅延マクロセル
      4. 7.3.4 8 ビット カウンタ / 遅延ジェネレータ (CNT/DLY)
        1. 7.3.4.1 遅延モード
        2. 7.3.4.2 エッジ検出器モード
        3. 7.3.4.3 カウンタ モードのリセット
      5. 7.3.5 プログラム可能なグリッチ除去フィルタまたはエッジ検出器マクロセル
      6. 7.3.6 周波数選択可能発振器
      7. 7.3.7 アナログ コンパレータ (ACMP)
      8. 7.3.8 電圧リファレンス (VREF)
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 パワーオン リセット
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 電源に関する考慮事項
        2. 8.2.1.2 入力に関する考慮事項
        3. 8.2.1.3 出力に関する考慮事項
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

プルアップまたはプルダウン抵抗

すべての I/O ピンには、ピン構造に接続できるユーザー選択可能な抵抗のオプションがあります。これらの抵抗で選択可能な値は、10kΩ、100kΩ、1MΩ です。これらの内部抵抗はプルアップとプルダウンのどちらかとして構成できます。InterConnect Studio で設計すると、設計で未使用のすべてのピンは、デフォルトで 1MΩ のプルダウンが接続されるように構成されます。さらに、パワーオン イベントの後、パワーオン リセット シーケンスが完了するまで、すべてのポートがハイ インピーダンス状態になります。

表 7-1 ピン構成オプション
GPIO IO の選択 OE IOオプション 抵抗 抵抗値
IN0 未使用のピン — — プルダウン 1MΩ
デジタル入力 0 デジタル入力 (シュミット トリガなし)
デジタル入力 (シュミット トリガ付き)
低電圧デジタル入力
フローティング —
プルダウン 10kΩ
100kΩ
1MΩ
IO1、IO2 使用されていないピン — — プルダウン 1MΩ
デジタル入力 0 デジタル入力 (シュミット トリガなし)
デジタル入力 (シュミット トリガ付き)
低電圧デジタル入力
フローティング —
プルアップ 10kΩ
100kΩ
1MΩ
プルダウン 10kΩ
100kΩ
1MΩ
デジタル出力 1 プッシュプル出力 (1X、2X) フローティング —
オープン ドレイン NMOS (1X、2X)
オープン ドレイン PMOS (1X、2X)
フローティング —
プルアップ 10kΩ
100kΩ
1MΩ
プルダウン 10kΩ
100kΩ
1MΩ
デジタル入出力 0 アナログ入力 — —
1 オープン ドレイン NMOS (1X、2X) フローティング —
プルアップ 10kΩ
100kΩ
1MΩ
プルダウン 10kΩ
100kΩ
1MΩ
アナログ入出力 — アナログ入出力 フローティング —
プルアップ 10kΩ
100kΩ
1MΩ
プルダウン 10kΩ
100kΩ
1MΩ
IO4、IO7 使用されていないピン — — プルダウン 1MΩ
デジタル入力

0

デジタル入力 (シュミット トリガなし)
デジタル入力 (シュミット トリガ付き)
低電圧デジタル入力
フローティング —
プルアップ 10kΩ
100kΩ
1MΩ
プルダウン 10kΩ
100kΩ
1MΩ
デジタル出力

1/0

プッシュプル出力 (1X、2X) フローティング —
オープン ドレイン NMOS (1X、2X)
3 ステート出力 (1X、2X)
フローティング —
プルアップ 10kΩ
100kΩ
1MΩ
プルダウン 10kΩ
100kΩ
1MΩ
デジタル入出力 0 デジタル入力 (シュミット トリガなし)
デジタル入力 (シュミット トリガ付き)
低電圧デジタル入力
アナログ入力 (IO4 のみ)
フローティング —
プルアップ 10kΩ
100kΩ
1MΩ
プルダウン 10kΩ
100kΩ
1MΩ
1 プッシュプル (1X、2X)
オープン ドレイン NMOS (1X、2X)
上記と共有
アナログ入出力 — アナログ入出力 フローティング —
プルアップ 10kΩ
100kΩ
1MΩ
プルダウン 10kΩ
100kΩ
1MΩ
IO5、IO6、IO9 使用されていないピン — — プルダウン 1MΩ
デジタル入力 0 デジタル入力 (シュミット トリガなし)
デジタル入力 (シュミット トリガ付き)
低電圧デジタル入力
フローティング —
プルアップ 10kΩ
100kΩ
1MΩ
プルダウン 10kΩ
100kΩ
1MΩ
デジタル出力 1 プッシュプル出力 (1X、2X) フローティング —
オープン ドレイン NMOS (1X、2X)
オープン ドレイン PMOS (1X、2X)
フローティング —
プルアップ 10kΩ
100kΩ
1MΩ
プルダウン 10kΩ
100kΩ
1MΩ
注: GPI/IN0 には、電源オン時にデバイスをリセットするオプションもあります。POR とは異なり、外部リセットによって内部ロジックと配線、入力、出力のみがリセットされます。NVM は以前の状態を保持します。GPI リセットが有効になっている場合、入力モードはシュミット トリガなしのデジタル入力に設定してください。
外部リセットを 無効、レベル センシティブ、エッジ トリガ のいずれにするかを選択します。
レベル センシティブ が選択されている場合、入力が High になると、本デバイスは、すべての内部デバイスがリセットされるリセット モードに入ります。このピンが Low になると、本デバイスはリセット パワーオン シーケンスを開始します。
エッジ トリガ を選択すると、立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジを検出するようにエッジ検出器を構成できます。そして、GPI/IN0 のエッジによって本デバイスはリセットされ、リセット パワーオン シーケンスが開始されます。