JAJSVC1F November   2023  – April 2026 TPLD1201

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 電源電流特性
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 I/O ピン
        1. 7.3.1.1 入力モード
        2. 7.3.1.2 出力モード
        3. 7.3.1.3 プルアップまたはプルダウン抵抗
      2. 7.3.2 接続マルチプレクサ
      3. 7.3.3 機能を設定可能なロジック ブロック
        1. 7.3.3.1 2 ビット LUT マクロセル
        2. 7.3.3.2 3 ビット LUT マクロセル
        3. 7.3.3.3 2 ビット LUT または D フリップ フロップ / ラッチ マクロセル
        4. 7.3.3.4 3 ビット LUT または D フリップ フロップ / ラッチ (セット / リセット付き) マクロセル
        5. 7.3.3.5 3 ビット LUT またはパイプ遅延マクロセル
        6. 7.3.3.6 4 ビット LUT または 8 ビット カウンタ / 遅延マクロセル
      4. 7.3.4 8 ビット カウンタ / 遅延ジェネレータ (CNT/DLY)
        1. 7.3.4.1 遅延モード
        2. 7.3.4.2 エッジ検出器モード
        3. 7.3.4.3 カウンタ モードのリセット
      5. 7.3.5 プログラム可能なグリッチ除去フィルタまたはエッジ検出器マクロセル
      6. 7.3.6 周波数選択可能発振器
      7. 7.3.7 アナログ コンパレータ (ACMP)
      8. 7.3.8 電圧リファレンス (VREF)
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 パワーオン リセット
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 電源に関する考慮事項
        2. 8.2.1.2 入力に関する考慮事項
        3. 8.2.1.3 出力に関する考慮事項
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
VCC 最小値 最大値 単位
VCC 電源電圧 1.71 5.5 V
VI 入力電圧 0 VCC V
VO 出力電圧 0 VCC V
VAI アナログ入力電圧 正入力 (ACMP IN+) 0 VCC V
負入力 (ACMP IN-、外部VREF) 0.15 1.2
VIH High レベル入力電圧 ロジック入力 1.71V ~ 5.5V 0.7 × VCC V
低電圧ロジック入力 1.8V ± 0.09V 0.95
3.3V ± 0.3V 1.2
5V ± 0.5V 1.3
VIL Low レベル入力電圧 ロジック入力 1.71V ~ 5.5V 0.3 × VCC V
低電圧ロジック入力 1.8V ± 0.09V 0.40
3.3V ± 0.3V 0.55
5V ± 0.5V 0.65
F(EXT)  外部発振器周波数 1.8V ± 0.09V 8 MHz
3.3V ± 0.3V 8
5V ± 0.5V 8
TA 周囲温度 -40 125 °C