JAJSVF7A October 2024 – May 2025 BQ51013C
PRODUCTION DATA
BQ51013C にはサーマル シャットダウン保護機能が搭載されています。ダイ温度が TJ-SD に達すると、それ以上の電力消費を防ぐために LDO がオフになります。この場合、BQ51013C は内部故障 (0x02) の EPT メッセージを送信します。温度が TJ-Hys より TJ-SD 以下に下がると、動作を継続できます。